(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ โลหะขนาดกะทัดรัดที่มีความแข็งแรงของโลหะดีเยี่ยม
รุ่น | จำนวนแกน | รุ่น | น้ำหนัก (กรัม) |
R03-JB2M | 2 | ตัวผู้ (Pin) | 10.2 |
R03-JB3M | 3 | 10.4 | |
R03-JB5M | 5 | 10.8 | |
R03-JB6M | 6 | 15.5 | |
R03-JB8M | 8 | 15.6 | |
R03-JB12M | 12 | 28.2 | |
R03-JB2F | 2 | ตัวเมีย (ช่องเสียบ) | 10.7 |
R03-JB3F | 3 | 10.6 | |
R03-JB5F | 5 | 11.3 | |
R03-JB6F | 6 | 16.5 | |
R03-JB8F | 8 | 16.4 | |
R03-JB12F | 12 | 29.2 |
รหัสสินค้า |
---|
R03-JB3M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 303.87 ฿ 148.99 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุ/การขัดผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ตัวเรือนเชลล์ | \nทองเหลืองและ โลหะสังกะสีผสม | \n ผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงผสมโลหะ | \nชุบทอง รองพื้นนิกเกิล | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่น สังเคราะห์ โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต | \n UL94V-0 | \n
ขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน
\n\n | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2) | \nAWG | \n
---|---|---|
ขนาดสายไฟ | \n0.2 to 0.05 | \n24 to 30 | \n
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
\nจำนวนแกน | \nพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V หรือต่ำกว่า) | \nพิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือต่ำกว่า) | \nทนต่อแรงดันไฟฟ้า (VAC หรือต่ำกว่า 1 นาที) | \n ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \nความต้านทานหน้าสัมผัส | \nอายุการใช้งานสวมและการถอด | \n|
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | \nDC | \n||||||
2 | \n300 | \n420 | \n2 | \n900 | \n1,000 MΩ ขึ้นไป (500 VDC) | \n 8 mΩ หรือต่ำกว่า (3 V DC, 1 A หรือน้อยกว่า) | \n 1,000 ครั้งขึ้นไป | \n
3 | \n300 | \n420 | \n2 | \n900 | \n|||
5 | \n150 | \n200 | \n2 | \n500 | \n|||
6 | \n300 | \n420 | \n2 | \n900 | \n|||
8 | \n200 | \n280 | \n2 | \n700 | \n|||
12 | \n300 | \n420 | \n2 | \n900 | \n
คุณลักษณะอื่น ๆ
\nรายการ | \nรายการชิ้นส่วน | \n
---|---|
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | \nความเร่ง 50 G | \n
ทนต่อการสั่นสะเทือน | \nJISC5402, 6.1, 10 ถึง 500 Hz, 10 G | \n
ความต้านทานความชื้น | \nJISC5402, 7.3, 40 ± 2 °C, 90% ถึง 95% หรือน้อยกว่า 96 ชั่วโมง | \n
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | \nJISC5402, 7.1, ความเข้มข้นของน้ำเกลือ 5%, 48 ชั่วโมง | \n
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \n-25 °C ถึง + 85 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 85% หรือน้อยกว่า | \n
แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส * มุมมองจากพื้นผิวส่วนเข้าคู่ของคอนเนคเตอร์ตัวเมีย (ช่องเสียบ )
\nOutline Drawing ของรูติดตั้งคอนเนคเตอร์
\nจำนวนแกน | \nøA | \nB | \nøC | \nD | \nøE | \nความหนาของแผงสูงสุด | \n
---|---|---|---|---|---|---|
2, 3, 5 | \n9.2 | \n8.4 | \n9.2 | \n10.5 | \n4 - 2.2ø | \n2.0 | \n
6, 8 | \n12.2 | \n11.2 | \n12.2 | \n13.0 | \n4 - 2.2ø | \n2.0 | \n
12 | \n16.2 | \n14.7 | \n16.3 | \n17.0 | \n4 - 2.8ø | \n1.6 | \n
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P· Q· R | R03 |
---|---|---|---|---|---|
ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | จำนวนขาพิน | 3 | การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ |
กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) | 2 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 300 / 420 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | วิธีการกำจัด | อื่น ๆ |
แจ้งให้ทราบ | 420V | แจ้งให้ทราบ | 300V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R03-JB3M ในชุด อแดปเตอร์ รีเลย์ R03 ( รุ่น สกรู )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง