1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุดสายคอนเนคเตอร์ FCN (AMP)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,666.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สายเคเบิลที่ผลิตโดย TE ซึ่งใช้ 1473381-1
● สินค้านี้เทียบเท่ากับ FCN-361JO**-AU (FUJITSU COMPONENT)
● ใช้สายเคเบิลดั้งเดิมของ MISUMI ซึ่งพัฒนาโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

หน้าสายไฟและสีสายไฟ >> คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

เราเชี่ยวชาญในความยาวและจำนวนแกนที่เป็นที่นิยม

สเปค

ชุดสายคอนเนคเตอร์ FCN (AMP): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ความยาวที่กำหนด (ม.)Up to 0.91 to 44.1 to 5
ค่าพิกัดความเผื่อ+20 mm+50 mm+ 3% ของความยาวรวม
*ค่าพิกัดความเผื่อของความยาวที่กำหนดเป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
รุ่นคอนเนคเตอร์รุ่นสำหรับกำหนดรูปทรงDrawing แสดงภาพโครงร่าง (หน่วย: มม.)จำนวนแกนความยาวรวม
(ม.)
ZFCNA
คอนเนคเตอร์แบบบัดกรี
M2.6
ชนิดสกรูล็อค
AMP
SSSO-A
(ตัวเมีย / ตัวเมีย)
ชุดสายคอนเนคเตอร์ FCN (AMP): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง400.5
1
1.5
2
3
5
รหัสสินค้า
ZFCNA-SSSO-A-40-0.5SALE
ZFCNA-SSSO-A-40-1SALE
ZFCNA-SSSO-A-40-5SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวที่กำหนด
(ม.)

฿ 1,666.45

฿ 691.91

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5

฿ 1,783.87

฿ 952.94

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1

฿ 2,775.48

฿ 1,270.61

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

สายไฟที่ใช้ได้

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รุ่นคอนเนคเตอร์ ขนาดสายไฟ
แบบบัดกรี สายแยกขนาด AWG23 ~ AWG30 หรือ 0.2 มม.2 ~ 0.05 มม.2
แบบเชื่อมกด สายแพพิตช์ 1.27 มม. ขนาด AWG28, AWG30
*ไม่สามารถใช้สายแยกได้ (ใช้สายรวมได้)
\n

\n

วัสดุ / ผิวสำเร็จ

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ / ผิวสำเร็จ
ฉนวนไฟฟ้า โพลีเอสเตอร์
หน้าสัมผัส ทองแดงอัลลอย / ชุบทอง
\n

\n

แผนภาพการจัดวางหน้าสัมผัส

\n
\n
\n

\n

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณสมบัติ เงื่อนไข
พิกัดกระแสไฟฟ้า ไม่เกิน 3 ADC (1 ADC สำหรับแบบเชื่อมกด) กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ของหน้าสัมผัสเดี่ยวเดียวหลังการสัมผัส
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V AC หรือต่ำกว่า แรงดันไฟฟ้าที่รับได้ภายในช่วงอุณหภูมิใช้งาน
ความต้านทานหน้าสัมผัส 15 mΩ หรือต่ำกว่า วัดที่ 6 VDC, 0.3 A
ความต้านทานของฉนวน 1,000 MΩ ขึ้นไป วัดที่ 500 VDC ระหว่างขั้วต่อด้วยกัน และระหว่างกราวด์และขั้วต่อ
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า 500 VAC / 1 นาที ไม่พบความผิดปกติเมื่อจ่ายไฟที่แรงดัน 500 VDC เป็นเวลา 1 นาที ที่จุดเดียวกับการวัดความต้านทานของฉนวน
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -55°C to +85°C
\n

\n

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณสมบัติ เงื่อนไข
แรงในการเสียบเข้าและดึงออกต่อหนึ่งขั้ว แรงเสียบเข้า: ไม่เกิน 312 g, แรงดึงออก: 50 g ขึ้นไป เมื่อทำการเสียบและดึงตัวผู้และเมีย แรงในการดึงออกรวมจะถูกหารด้วยจำนวนแกนของแต่ละอันเพื่อแปลงเป็นแรงที่ใช้ต่อหนึ่งขั้ว
ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน หลุดออกชั่วขณะไม่เกิน 1 μs ตรงกับความต้านทานหน้าสัมผัส หลังเข้าหัวสายไฟที่ใช้ได้เรียบร้อยแล้ว ภายใต้เงื่อนไขว่าจ่ายกระแส DC 100 mA ไปที่ขั้วต่อ จะทำการออกแรงสั่นสะเทือนที่แอมปลิจูดรวม 1.5 มม.
และความถี่ในการสั่นสะเทือน 10 ถึง 55 Hz (สั่นทุกๆ 1 นาที) ตามแนว 3 แกนที่ตั้งฉากกันเป็นเวลา 2 ชั่วโมง
ความทนทานในการเสียบเข้าและดึงออก ความต้านทานหน้าสัมผัสไม่เกิน 20 mΩ ตรงกับแรงในการเสียบเข้าและดึงออกต่อหนึ่งพิน ทำการเสียบและถอด 500 ครั้ง ที่ความเร็ว 600 ครั้ง / ชั่วโมง
\n

\n

คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณสมบัติ เงื่อนไข
ความทนต่ออุณหภูมิ ตรงกับความต้านทานหน้าสัมผัส ความต้านทานของฉนวน และความทนต่อแรงดันไฟฟ้า ทดสอบที่อุณหภูมิ -55°C ±0.3 นาน 30 นาที 25°C ±10.5 นาน 10-15 นาที 85°C ±0.3 นาน 30 นาที 25°C ±10.5 นาน 10-15 นาทีต่อเนื่อง 5 รอบ
ความทนต่อความชื้น ตรงกับความต้านทานหน้าสัมผัส 100 MΩ ขึ้นไป ความต้านทานของฉนวน และความทนต่อแรงดันไฟฟ้า นำออกหลังจากปล่อยให้อยู่ในสภาวะอุณหภูมิ 40 ±2°C และความชื้นสัมพัทธ์ 90 ~ 95% นาน 96 ชั่วโมง กำจัดหยดน้ำและปล่อยให้อยู่ในสภาวะความชื้นห้องปกตินาน 1 ถึง 2 ชั่วโมง
ความทนทานต่อการกัดกร่อน ความต้านทานหน้าสัมผัสไม่เกิน 20 mΩ หลังจากทดสอบเป็นเวลา 48 ชั่วโมงที่ความเข้มข้นของน้ำเค็ม 5% และอุณหภูมิ 35°C โดยล้างคราบเกลือออกด้วยน้ำและปล่อยให้แห้ง
\n

\n

ตารางการใช้คอนเนคเตอร์ x ฮู้ดร่วมกัน

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
ฮู้ดคอนเนคเตอร์ ฮู้ดเรซิ่น ฮู้ดซิงค์หล่อฉีด
สกรูมาตรฐาน สกรูยาว ฮู้ดสำหรับรีเลย์
FCN-360C0** - B FCN-360C0** - E FCN-360C0** - C FCN-360C040-H-E
ตัวผู้ คอนเนคเตอร์แบบบัดกรี FCN-361P0** - AU ○ (ไม่มี 8, 16 แกน) ○ (ไม่มี 8, 16 แกน) ○ (40 แกน เท่านั้น)
ตัวเมีย คอนเนคเตอร์แบบบัดกรี FCN-361J0** - AU ○ (ไม่มี 8, 16 แกน) ○ (ไม่มี 8, 16 แกน) ○ (40 แกน เท่านั้น)
คอนเนคเตอร์ชนิดย้ำหัวสายไฟ FCN-367J0** - AU-F x x x x
\n
○ = สามารถใช้งานร่วมกันได้ x = ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้
· คอนเนคเตอร์สามารถเชื่อมต่อได้หากมีหมายเลข คอร์/แกน เดียวกันและเป็น เกลียวนอก < - -> ตัวเมีย รวมกัน
・ เมื่อเชื่อมต่อฮู้ดกับฮู้ดโดยไม่ใช้ฮู้ดรีเลย์ ให้ใช้เหล็กยึดเชื่อมต่อ
\n\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ FCN ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ AMP รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบตรง
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตะกั่วบัดกรี รูปทรง สายไฟ กลม กระโปรงหน้ารถ พลาสติก
สกรู ฝากระโปรง สกรู ล็อค M2.6 CN1 ตัวเมีย CN2 ตัวเมีย
จำนวนแกน 40 สายไฟ ชนิด A