1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมย้ำหางปลา, เครื่องมือย้ำหางปลาด้วยมือโดยเฉพาะ (MTR-TOOL-CE)

TERMINAL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,896.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ใช้สำหรับย้ำหางปลาหัวหมวก ซีรีส์ MTR
● ใช้กับหางปลาหัวหมวก ซีรีส์ MTR ตั้งแต่ MTRCE-1 ถึง MTRCE-5


· ผลิตภัณฑ์นี้เป็นคีมที่แยกส่วนดายได้และไม่ได้มีไว้สำหรับการสอบเทียบ
ไกด์ไลน์สำหรับนับจำนวนการย้ำหางปลา 5,000 ครั้งหรือน้อยกว่า
· โปรดทราบว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ ที่สามารถย้ำคอนเนคเตอร์ปลายปิดซีรีส์ MTR สำหรับการย้ำและเชื่อมต่อสายไฟตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไปใน อุปกรณ์สายไฟ ภายในของอุปกรณ์ไฟฟ้า

สเปค

คีมย้ำสายไฟด้วยมือ สำหรับหางปลาโดยเฉพาะ (MTR-TOOL-CE): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
ขนาด (ความยาวรวม)
260 mm
น้ำหนัก557 g
รหัสสินค้า
MTR-TOOL-CE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,896.77

TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บังคับประเภท หางปลาหุ้มฉนวน รูปทรง เทอร์มินอล หางปลาหัวหมวก (CE-1, CE-2, CE-5) หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือย้ำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MTR-TOOL-CE ในชุด คีมย้ำหางปลา, เครื่องมือย้ำหางปลาด้วยมือโดยเฉพาะ (MTR-TOOL-CE)