1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อคอนเนคเตอร์รุ่นปลั๊กเสียบตัวเมีย ซีรีส์ 110 (สินค้าราคาคุ้มค่า) (ฟิตติ้งเปิดโล่ง)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • ยิงกาว
  • ดีบุก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 270.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เป็นส่วนตัวเมียสำหรับส่วนฟิตติ้งเปิดโล่งของขั้วต่อรุ่นปลั๊กสำหรับซีรีส์ 110


· มีจำหน่ายตั้งแต่ 1 แพ็ค (100 ชิ้น)
· สินค้านี้ไม่มีคุณสมบัติกันน้ำ กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานในสถานที่ที่ต้องมีการสัมผัสกับน้ำ
· ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ
· ไม่มีขั้วต่อตัวผู้จำหน่ายสำหรับซีรีส์ 110 ใช้สำหรับการเชื่อมต่อขั้วต่อแท็บ

วัสดุฉนวน: PVC

รายละเอียดสินค้า

รองรับซีรีส์ 110 ส่วนอุปกรณ์เสริมคือคอนเนคเตอร์ปลั๊ก 1 แพ็คมีจำนวน 100 ชิ้น

สเปค

ขั้วต่อคอนเนคเตอร์ปลั๊กตัวเมีย ซีรีส์ 110 (สินค้าราคาคุ้มค่า) (ฟิตติ้งเปิดโล่ง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตารางขนาดภายนอกและรายละเอียดจำเพาะ
 

1 แพ็คแพ็ค 100 ชิ้น

 

รหัสรุ่นสีขนาดภายนอก (หน่วย: มม.)ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้เครื่องมือที่รองรับการใช้งาน
BLDEtt1ความหนาของแท็บด้านข้างที่คู่กันความกว้างของแท็บด้านข้างที่คู่กันสายตีเกลียว (มม.2)AWG
MTR-280509-Fสีแดง3.819.03.610.50.30.80.52.80.5-1.520----163GD
MTR-280809-F0.8

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้วต่อคอนเนคเตอร์ปลั๊กตัวเมีย ซีรีส์ 110 (สินค้าราคาคุ้มค่า) (ฟิตติ้งเปิดโล่ง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
MTR-280509-F
MTR-280809-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแท็บ
(มิลลิเมตร)
การ จำแนก ชนิดมีขั้ว

฿ 270.97

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5รุ่น F

฿ 270.97

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 0.8รุ่น M

กำลังโหลด …

  1. 1

เทอร์มินอลเชื่อมต่อชนิดปลั๊กเสียบ

\n
\n

คุณสมบัติ

\n
● เทอร์มินอลชนิดปลั๊กเสียบ เป็นชิ้นส่วนในการเชื่อมต่อสายไฟด้วยความสะดวกสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น เครื่องหยอดเหรียญหน้าร้านค้า เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ FA
● โครงสร้างปลั๊กเสียบที่เชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่อได้ง่ายตามต้องการ
● ใช้เครื่องมือชนิดเดียวกันสำหรับการเดินสายและย้ำหางปลา ช่วยลดจำนวนเครื่องมือที่จำเป็นและช่วยให้งานซ่อมบำรุงง่ายขึ้น
\n

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

\n

ลักษณะ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ เนื้อหา
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 VAC หรือน้อยกว่า
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือน้อยกว่า) ชนิดของคอนเนคเตอร์ ขนาดสายไฟ (มม.2)
0.75 1.25 2.0
110 Series 8 12 (10)*
ซีรีส์ 187 10 15 (10) 20 (15)
250 Series 10 15 (10) 20 (15)
พินเทอร์มินอล 12 15 20
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน ไวนิลคลอไรด์ -40°C to +75°C
ไนล่อน -40°C to +105°C
\n

แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
คอนเนคเตอร์ ทองเหลือง ชุบผิวดีบุก
ปลอก ท่อทองแดงบริสุทธิ์ ชุบผิวดีบุก
ฉนวนไฟฟ้า ไวนิลคลอไรด์ UL94V-0
ไนล่อน UL94V-2
\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก รูปทรง ประเภทการแทรก Series 110
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 3.8 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 19 สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) 22-16
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไวนิล การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) สีแดง หมายเลขพร้อมแพ็คสินค้า(ชิ้น) 100
วัสดุ PVC หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ