(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] คอนเนคเตอร์ชนิด E กันน้ำ ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ราคาประหยัดชนิดดั้งเดิมจาก MISUMI เนื่องจากเชื่อมต่อโดยใช้สกรู จึงสามารถเชื่อมต่อได้โดยใช้ไขควงปากแบนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือโดยเฉพาะ การเชื่อมต่อโดยใช้สกรูมาพร้อมกับหน้าสัมผัส โปรดยืนยันชนิดและประเภทตัวผู้หรือตัวเมียก่อนสั่งซื้อ
รหัสรุ่นสินค้า | \r\nหน่วยเดียว หมายเลขแกน | \r\nชนิด | \r\nฮูดที่รองรับการใช้งาน (หมายเหตุ) | \r\n
MSCR-E06-SP | \r\n6 | \r\nตัวผู้ (พิน) | \r\nประเภท E | \r\n
MSCR-E10-SP | \r\n10 | \r\n||
MSCR-E16-SP | \r\n16 | \r\n||
MSCR-E24-SP | \r\n24 | \r\n||
MSCR-E16-WP | \r\n16 (สำหรับ 32 แกนเท่านั้น) | \r\n||
MSCR-E24-WP | \r\n24 (สำหรับ 48 แกนเท่านั้น) | \r\n||
MSCR-E06-SS | \r\n6 | \r\nตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) | \r\n|
MSCR-E10-SS | \r\n10 | \r\n||
MSCR-E16-SS | \r\n16 | \r\n||
MSCR-E24-SS | \r\n24 | \r\n||
MSCR-E16-WS | \r\n16 (สำหรับ 32 แกนเท่านั้น) | \r\n||
MSCR-E24-WS | \r\n24 (สำหรับ 48 แกนเท่านั้น) | \r\n
รหัสสินค้า |
---|
MSCR-E06-SP |
MSCR-E06-SS |
MSCR-E10-SP |
MSCR-E10-SS |
MSCR-E16-SP |
MSCR-E16-SS |
MSCR-E16-WP |
MSCR-E16-WS |
MSCR-E24-SP |
MSCR-E24-SS |
MSCR-E24-WP |
MSCR-E24-WS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 337.55 | WATERPROOFING CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 6 | |
฿ 340.65 ฿ 193.28 | WATERPROOFING CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | ||
฿ 436.65 ฿ 215.22 | WATERPROOFING CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 10 | ||
฿ 461.42 | WATERPROOFING CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | |
฿ 562.74 ฿ 294.43 | WATERPROOFING CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 16 | ||
฿ 622.05 ฿ 360.91 | WATERPROOFING CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | ||
฿ 606.97 ฿ 331.95 | WATERPROOFING CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 32 | ||
฿ 630.70 ฿ 367.45 | WATERPROOFING CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 32 | ||
฿ 758.87 | WATERPROOFING CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 24 | ||
฿ 845.19 ฿ 484.46 | WATERPROOFING CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 24 | ||
฿ 769.28 | WATERPROOFING CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 48 | |
฿ 856.77 | WATERPROOFING CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 48 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | G·H·I | G H ··ฉัน | งานรับน้ำหนักมาก |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 16 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 500 / 600 |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | สกรู ยึด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | นำเสนอ |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง