(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดตรงแบบเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางได้เพิ่ม/ลดทีละ 0.01 มม. จำหน่ายใหม่ในราคาประหยัด สามารถจัดส่งได้ภายใน 7 วันสำหรับการสั่งซื้อจำนวนสูงสุด 1,000 ชิ้น
[ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | รูปทรงปลาย | TYPE |
แบบสวมอัด | |||
สแตนเลสความแข็งสูง | 35HRC or more | R | APSFR |
เทเปอร์ | APST | ||
ทรงเรียว R | APSTR |
รหัสสินค้า | — | D | — | L | — | R | — | G | ||
TYPE | D Tol. | |||||||||
APSFR | M | — | D6.25 | — | L14.0 | — | R6 | — | ||
APSTT | P | — | D3.30 | — | L25.0 | — | G3 |
D | M6 | P6 | g6 | h7 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
10.01 ~ 10.30 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 |
รหัสสินค้า | D เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | L เพิ่มขึ้น 0.1 มม | R เพิ่มขึ้น 1 มม | G เพิ่มขึ้น 1 มม | ℓ4 | ราคาต่อหน่วย | |
TYPE | D Tol. | ||||||
R, ทรงเรียว R | เทเปอร์ | ||||||
APSFR (R) APST (ทรงเทเปอร์) APSTR (ทรงเทเปอร์ R) | M (m6) P (p6) G (g6) H (h7) | 3.01 to 5.00 | 3.0 to 60.0 | รูปทรง R R ≥ D/2 รูปทรงเรียว R R ≤ D/2 | รูปทรงเรียว G ≤ D | 1 | |
5.01 to 7.99 | |||||||
8.00 to 10.30 |
รหัสสินค้า |
---|
APSFRG-D[3.01-25.5/0.01]-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRH-D[3.01-25.5/0.01]-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRM-D[3.01-25.5/0.01]-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRP-D[3.01-25.5/0.01]-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSTG-D[3.01-25.5/0.01]-L[3-60/0.1]-G[1-10/1] |
APSTH-D[3.01-25.5/0.01]-L[3-60/0.1]-G[1-10/1] |
APSTM-D[3.01-25.5/0.01]-L[3-60/0.1]-G[1-12/1] |
APSTP-D[3.01-25.5/0.01]-L[3-60/0.1]-G[1-10/1] |
APSTRG-D[3.01-25.5/0.01]-L[3-60/0.1]-R[1-5/1] |
APSTRH-D[3.01-25.5/0.01]-L[3-60/0.1]-R[1-5/1] |
APSTRM-D[3.01-25.5/0.01]-L[3-60/0.1]-R[1-5/1] |
APSTRP-D[3.01-25.5/0.01]-L[3-60/0.1]-R[1-5/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | G (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | R | 3.01 ~ 25.5 | G6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | R | 3.01 ~ 25.5 | H7 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | R | 3.01 ~ 25.5 | m6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | R | 3.01 ~ 25.5 | p6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบเรียว | 3.01 ~ 25.5 | G6 | 1 ~ 10 | 3 ~ 60 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบเรียว | 3.01 ~ 25.5 | H7 | 1 ~ 10 | 3 ~ 60 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบเรียว | 3.01 ~ 25.5 | m6 | 1 ~ 12 | 3 ~ 60 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบเรียว | 3.01 ~ 25.5 | p6 | 1 ~ 10 | 3 ~ 60 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | ทรงเรียว R | 3.01 ~ 25.5 | G6 | - | 3 ~ 60 | 1 ~ 5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | ทรงเรียว R | 3.01 ~ 25.5 | H7 | - | 3 ~ 60 | 1 ~ 5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | ทรงเรียว R | 3.01 ~ 25.5 | m6 | - | 3 ~ 60 | 1 ~ 5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | ทรงเรียว R | 3.01 ~ 25.5 | p6 | - | 3 ~ 60 | 1 ~ 5 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | แบบตรง | รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง (การสวมอัด) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่มี | วัสดุ | สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง