1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเฟลูออโรเรซิ่น - มาตรฐาน

แผ่นเฟลูออโรเรซิ่น - มาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟลูออโรเรซิ่น มีความต้านทานแรงกระแทก ความเสถียรทางเคมี และคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ วัสดุอื่น ๆ ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็น แผ่น บรรจุภัณฑ์ และ วัสดุ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ได้

แผ่นฟลูออโรเรซิ่น:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่น[ M ]เกรดสีอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
PTFEมาตรฐานสีขาว-40 to 250°C
[ ! ]PTFCA มีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรา
[ M ] วัสดุ: เรซิ่นพอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน

รายละเอียดจำเพาะ

■ แบบมาตรฐาน
รหัสสินค้าABT
PTFE100505
■ ประเภทเจาะล่วงหน้า
รหัสสินค้าABTFGเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดของสกรูL
PTFE4H
PTFE2H

200
230

200
130

10
25

F180
F80

G180
G50

Z5
M8


L12
■ แบบมาตรฐาน
รหัสสินค้าABT
รุ่นเพิ่มขึ้น 1 มมการเลือก
PTFE
(มาตรฐาน)
20 to 50020 to 3001, 2, 3
5, 8, 10, 15
20, 25, 30
[ ! ]ขนาด T 1 ~ 5 จะมีความงอมาก
• ค่าพิกัดความเผื่อของขนาด T, อัตราการงอและบิด
Tค่าพิกัดความเผื่อของขนาด Tอัตราการงอและบิดต่อ 1,000มม.
PTFE
1±0.23.0% หรือน้อยกว่า
2
3±0.4
5
80 to +1.01.5% หรือน้อยกว่า
10
150 to +2.01.0% หรือน้อยกว่า
20
25
30
• ความเผื่อ มิติ ของ A และ B ± 1.0
■ ประเภทเจาะล่วงหน้า
รหัสสินค้าABTFGเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดของรูเจาะล่วงหน้า
รูทะลุรูคว้านสปริงเสริมเกลียว
รุ่นจำนวนรูเพิ่มขึ้น 1 มมการเลือกเพิ่มขึ้น 0.5 มมNZML
PTFE
(มาตรฐาน)
2H(แนวนอน)
2HL (แนวตั้ง)
4H
6H
20 to 50020 to 3001, 2, 36 to 491.5
(2H, 4H)
4.5 to 495.5
(2HL)
6 to 245.5
(6H)
4.5 to 295.5
(2H)
6 to 291.5
(2HL, 4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
534    เลือกจากตารางที่ 1
8345  3456  
10 456 34568 
15, 20, 25, 30 45683456810
[!]ช่วงการกำหนดขนาด F: สำหรับ 2H และ 4H, d(d1)+2.5 ≤ F ≤ A-d(d1)-5; สำหรับ 2HL, d(d1)/2+2.5 ≤ F ≤ A-d(d1)/2-2.5; สำหรับ 6H, d(d1)+2.5 ≤ F ≤ (A-d(d1)-5)/2
[!]ช่วงการกำหนดขนาด G: สำหรับ 2H, d(d1)/2+2.5 ≤ G ≤ B-d(d1)/2-2.5; สำหรับ 2HL, 4H และ 6H, d(d1)+2.5 ≤ G ≤ B-d(d1)-5
(d สำหรับรูทะลุและอินเสิร์ทเกลียว, d1 สำหรับรูเคาท์เตอร์บอร์)
[ ! ]สำหรับรุ่นเจาะรูล่วงหน้า เลือก N (รูทะลุ) หรือ Z (รูเคาท์เตอร์บอร์) สำหรับรุ่นอินเสิร์ทเกลียว เลือก M (อินเสิร์ทเกลียว) หรือ L (ความยาวอินเสิร์ทเกลียว)
[ ! ]PTFE อาจมีการงอเพราะเป็นวัสดุที่อ่อน

การปรับแต่ง

แผ่นฟลูออโรเรซิ่น:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PTFE2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE2HL-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE2HL-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE2HL-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเจาะรูด้วยเครื่องจักร
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว แบบรูคว้าน [Z] F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สปริงเสริมเกลียว [M] T
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูทะลุ ขนาดเกลียว [N]

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 102 หลุมแนวนอน20 ~ 50020 ~ 500-6 ~ 491.54.5 ~ 495.53 ~ 101 ~ 30-

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 102 หลุมแนวนอน20 ~ 50020 ~ 500-6 ~ 491.54.5 ~ 495.5-1 ~ 303 ~ 10

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 102 หลุมแนวนอน20 ~ 50020 ~ 5003 ~ 106 ~ 491.54.5 ~ 495.5-1 ~ 30-

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 102 หลุมแนวตั้ง20 ~ 50020 ~ 500-4.5 ~ 495.56 ~ 491.53 ~ 101 ~ 30-

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 102 หลุมแนวตั้ง20 ~ 50020 ~ 500-4.5 ~ 495.56 ~ 491.5-1 ~ 303 ~ 10

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 102 หลุมแนวตั้ง20 ~ 50020 ~ 5003 ~ 104.5 ~ 495.56 ~ 491.5-1 ~ 30-

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 104H20 ~ 50020 ~ 500-6 ~ 491.56 ~ 491.53 ~ 101 ~ 30-

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 104H20 ~ 50020 ~ 500-6 ~ 491.56 ~ 491.5-1 ~ 303 ~ 10

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 104H20 ~ 50020 ~ 5003 ~ 106 ~ 491.56 ~ 491.5-1 ~ 30-

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 106H20 ~ 50020 ~ 500-6 ~ 245.56 ~ 491.53 ~ 101 ~ 30-

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 106H20 ~ 50020 ~ 500-6 ~ 245.56 ~ 491.5-1 ~ 303 ~ 10

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 106H20 ~ 50020 ~ 5003 ~ 106 ~ 245.56 ~ 491.5-1 ~ 30-

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 3 วัน 10ไม่มีการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ขุดเจาะ20 ~ 50020 ~ 500----1 ~ 30-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

[ ! ]คุณสมบัติ >>หน้า 953

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, PTFE) เกรด มาตรฐาน สี ขาว
ชื่อ วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน)