(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอลัมน์การติดตั้งและ ขาตั้ง คลองเลื่อย อุปกรณ์ประหยัดพื้นที่และปรับละเอียดได้
รุ่น | เสา | ตัวยึด | [A] อุปกรณ์เสริม | ||
[M] วัสดุ [H] ความแข็ง | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [M] วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | ||
LFSBN | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | S45C | ชุบผิวโครเมี่ยมสีดำด้วยอุณหภูมิต่ำ | สกรูตัวหนอน แหวนรอง |
LFSTSM | S45C เทียบเท่า การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
LFSTN | เทียบเท่า S45C | ||||
LSFSS | SUS304 | — | SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | L |
LFSTN15 | — | 250 |
รหัสสินค้า | L | A | B | F | W | K | D1 | h | T | ℓ | M | ตัวยึดชุบผิวโครเมี่ยมสีดำ พร้อมแหวนรอง | ตัวยึดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า พร้อมแหวนรอง | ตัวยึด SUS304 พร้อมแหวนรอง | ||
รุ่น | dg6 | |||||||||||||||
ชุด (ตัน) LFSBN LFSTSM LFSTN LSFSS | 6 | -0.004 -0.012 | 50 to 150 | 33 | 18 | 23 | 6 | 4.5 | 14 | 20 | 6 | 12.5 | M4 | WSSB6-4-2 | WSSM6-4-2 | WSSS6-4-2 |
8 | -0.005 -0.014 | 50 to 200 | 38 | 20 | 26 | 6 | 4.5 | 16 | 30 | 8 | 15 | M4 | WSSB10-4-2 | WSSM10-4-2 | WSSS10-4-2 | |
10 | -0.005 -0.014 | 50 to 250 | 40 | 22 | 28 | 6 | 4.5 | 18 | 35 | 8 | 18 | M4 | WSSB10-4-2 | WSSM10-4-2 | WSSS10-4-2 | |
12 | -0.006 -0.017 | 50 to 300 | 46 | 24 | 32 | 6 | 5.5 | 20 | 35 | 8 | 18 | M4 | WSSB12-5-2 | WSSM12-5-2 | WSSS12-5-2 | |
15 | -0.006 -0.017 | 75 to 350 | 56 | 29 | 40 | 10 | 6.6 | 25 | 40 | 8 | 20 | M5 | WSSB14-6-3 | WSSM14-6-3 | WSSS14-6-3 | |
20 | -0.007 -0.020 | 75 to 400 | 63 | 34 | 46 | 10 | 6.6 | 30 | 45 | 10 | 25 | M5 | WSSB14-6-3 | WSSM14-6-3 | WSSS14-6-3 | |
25 | -0.007 -0.020 | 75 to 450 | 78 | 41 | 56 | 10 | 9 | 37 | 50 | 10 | 30 | M6 | WSSB16-8-3 | WSSM16-8-3 | WSSS16-8-3 | |
30 | -0.007 -0.020 | 100 to 450 | 82 | 46 | 62 | 10 | 9 | 42 | 60 | 10 | 30 | M6 | WSSB16-8-3 | WSSM16-8-3 | WSSS16-8-3 |
รหัสสินค้า |
---|
LFSBN6-[50-150/1] |
LFSBN8-[50-200/1] |
LFSBN10-[50-250/1] |
LFSBN12-[50-300/1] |
LFSBN15-[75-350/1] |
LFSBN20-[75-400/1] |
LFSBN25-[75-450/1] |
LFSBN30-[100-450/1] |
LFSTN6-[50-150/1] |
LFSTN8-[50-200/1] |
LFSTN10-[50-250/1] |
LFSTN12-[50-300/1] |
LFSTN15-[75-350/1] |
LFSTN20-[75-400/1] |
LFSTN25-[75-450/1] |
LFSTN30-[100-450/1] |
LFSTSM6-[50-150/1] |
LFSTSM8-[50-200/1] |
LFSTSM10-[50-250/1] |
LFSTSM12-[50-300/1] |
LFSTSM15-[75-350/1] |
LFSTSM20-[75-400/1] |
LFSTSM25-[75-450/1] |
LFSTSM30-[100-450/1] |
LSFSS8-[50-200/1] |
LSFSS10-[50-250/1] |
LSFSS12-[50-300/1] |
LSFSS15-[75-350/1] |
LSFSS20-[75-400/1] |
LSFSS25-[75-450/1] |
LSFSS30-[100-450/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เสา D (มิลลิเมตร) | วัสดุ เหล็กยึด | กระบวนการเตรียมผิว เหล็กยึด | เสา วัสดุ | เสา กระบวนการเตรียมผิว | เสา การบำบัดความร้อน | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] S45C | [ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ] อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 50 ~ 150 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] S45C | [ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ] อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 50 ~ 200 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ] อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 50 ~ 250 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] S45C | [ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ] อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 50 ~ 300 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] S45C | [ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ] อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 75 ~ 350 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] S45C | [ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ] อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 75 ~ 400 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] S45C | [ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ] อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 75 ~ 450 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] S45C | [ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ] อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 100 ~ 450 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 50 ~ 150 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 50 ~ 200 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 50 ~ 250 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 50 ~ 300 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 75 ~ 350 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 75 ~ 400 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 75 ~ 450 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 100 ~ 450 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 50 ~ 150 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 50 ~ 200 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 50 ~ 250 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 50 ~ 300 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 75 ~ 350 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 75 ~ 400 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 75 ~ 450 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 100 ~ 450 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 8 | SUS304 | ไม่มี | SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 50 ~ 200 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10 | SUS304 | ไม่มี | SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 50 ~ 250 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 12 | SUS304 | ไม่มี | SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 50 ~ 300 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 15 | SUS304 | ไม่มี | SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 75 ~ 350 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 20 | SUS304 | ไม่มี | SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 75 ~ 400 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 25 | SUS304 | ไม่มี | SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 75 ~ 450 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 30 | SUS304 | ไม่มี | SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 100 ~ 450 |
กำลังโหลด …
แยก / คลองเลื่อย วัตถุ | คลองเลื่อย | ทิศทางการติดตั้ง | การติดตั้งในแนวตั้ง | ขาตั้ง เหล็กยึด ขาตั้ง | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด |
---|---|---|---|---|---|
เสา รูปทรง | แบบกลม | ประเภท เสา | ตัน | เสา วิธีการแก้ไข | สกรูตัวหนอน |
รูปทรง รูติดตั้ง | รูยาว | เสา อุปกรณ์เสริม แก้ไข | สกรูตัวหนอน | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | ไม่มี |
ขายประเภท | ชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง