(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีขีดสเกลสำหรับใช้เป็นไกด์ จึงเปลี่ยนตำแหน่งของกล้อง เซ็นเซอร์ และอื่นๆ ได้ตามต้องการ
ชนิด | [M] วัสดุ |
FGSTA | SUS304 |
รหัสสินค้า | — | L |
FGSTA20 | — | 200 |
รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้น 1 มม | (d) | ||
ชนิด | Df8 | |||
FGSTA | 10 | -0.013 -0.035 | 35 to 450 | 8 |
12 | -0.016 -0.043 | 35 to 450 | 10 | |
15 | -0.016 -0.043 | 40 to 450 | 12.6 | |
20 | -0.020 -0.053 | 45 to 450 | 16 | |
25 | -0.020 -0.053 | 50 to 450 | 20 |
รหัสสินค้า |
---|
FGSTA10-[35-450/1] |
FGSTA12-[35-450/1] |
FGSTA15-[40-450/1] |
FGSTA20-[45-450/1] |
FGSTA25-[50-450/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | POST FOR STAND | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10 | 35 ~ 450 | ||
- | POST FOR STAND | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 12 | 35 ~ 450 | ||
- | POST FOR STAND | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 15 | 40 ~ 450 | ||
- | POST FOR STAND | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 20 | 45 ~ 450 | ||
- | POST FOR STAND | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 25 | 50 ~ 450 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กลม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | แบบตรง | รูปทรง ท้าย (ขวา) | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ประเภท เสา | กลวง |
สเกลวัด | ด้วย สเกลวัด | ไพล็อต (สายวัด เว้าท้าย) | ไม่มี | รูปทรง | เสา |
ประแจปากแบน | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง