(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัว ใหญ่ / หัวเล็ก เรียว แบบสกรูตัวหนอน เลือกได้จากร่องเส้นรอบวง ร่องบาก และ ส่วนเรียบสำหรับสกรูตัวหนอน
วัสดุ ลำดับที่ | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | [ H ]ความแข็ง | TYPE | |
แบบกลม | เพชร | ||||
(1) | เทียบเท่า SKS3 | — | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 60 ถึง 63HRC | JPCTS | JPCTD |
(2) | เทียบเท่า SKS3 | ชุบฮาร์ดโครม | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 50 ถึง 55HRC ชุบผิวแข็ง: 750HV หรือมากกว่า | GJPCTS | GJPCTD |
(4) | SUS304 | ชุบฮาร์ดโครม | ชุบผิวแข็ง: 750HV หรือมากกว่า | HJPCTS | HJPCTD |
(5) | SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | — | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 50 ถึง 55HRC | CJPCTS | CJPCTD |
รหัสสินค้า | — | P | — | L | — | B | — | ตำแหน่ง แบน |
JPCTD10 | — | P10.05 | — | L22 | — | B7.5 | — | X |
รหัสสินค้า | P เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | L เพิ่มขึ้น 1 มม | B เพิ่มขึ้น 0.1 มม | ตำแหน่ง แบน | ℓ3 | ℓ4 | H | C | M | ใช้งานร่วมกันได้ สกรูตัวหนอน | (W) | ||||
TYPE | รูปทรง | D | ขนาด D พิกัดความเผื่อ g6 | เมื่อ D<P | เมื่อ D≥P | ||||||||||
(มีรอยบาก) JPCT GJPCT HJPCT CJPCT | S (แบบกลม) D (เพชร) | 6 | -0.004 -0.012 | 5.00 to 10.00 | 12 to 20 | 5.0 to 20.0 | X Y [ ! ] ใช้ได้กับประเภท รูปทรง เพชรเท่านั้น | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 1 | 3 | M4 | 3 | 1.5 |
8 | -0.005 -0.014 | 5.00 to 13.00 | 14 to 22 | 5.0 or more30.0 (15.0) | 7.5 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 4 | M5 | 3.5 | 1.8 | |||
10 | -0.005 -0.014 | 5.00 to 15.00 | 15 to 25 | 5.0 or more30.0 (25.0) | 7.5 | 3.5 | 1.2 | 2 | 4 | M6 | 4 | 2.2 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 5.00 to 16.00 | 15 to 25 | 7.5 | 3.5 | 1.2 | 2 | 4 | M6 | 5 | 2.5 | ||||
16 | -0.006 -0.017 | 10.00 to 25.00 | 15 to 35 | 5.0 or more30.0 | 10.5 | 5.5 | 2.0 | 3 | 5 | M8 | 7 | 4 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 13.00 to 30.00 | 27 to 40 | 13.5 | 8.5 | 2.0 | 3 | 5 | M8 | 9 | 5 |
รหัสสินค้า |
---|
CJPCTD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
CJPCTD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
CJPCTD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-[X,Y] |
CJPCTD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-[X,Y] |
CJPCTD16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]-[X,Y] |
CJPCTD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-[X,Y] |
CJPCTS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1] |
CJPCTS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1] |
CJPCTS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1] |
CJPCTS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1] |
CJPCTS16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1] |
CJPCTS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-40/0.1] |
GJPCTD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
GJPCTD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
GJPCTD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-[X,Y] |
GJPCTD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-[X,Y] |
GJPCTD16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]-[X,Y] |
GJPCTD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-[X,Y] |
GJPCTS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1] |
GJPCTS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1] |
GJPCTS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1] |
GJPCTS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1] |
GJPCTS16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1] |
GJPCTS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-40/0.1] |
HJPCTD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
HJPCTD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
HJPCTD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-[X,Y] |
HJPCTD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-[X,Y] |
HJPCTD16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]-[X,Y] |
HJPCTD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-[X,Y] |
HJPCTS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1] |
HJPCTS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1] |
HJPCTS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1] |
HJPCTS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1] |
HJPCTS16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1] |
HJPCTS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-40/0.1] |
JPCTD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
JPCTD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
JPCTD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-[X,Y] |
JPCTD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-[X,Y] |
JPCTD16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]-[X,Y] |
JPCTD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-[X,Y] |
JPCTS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1] |
JPCTS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1] |
JPCTS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1] |
JPCTS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1] |
JPCTS16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1] |
JPCTS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-40/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการอบด้วยความร้อน | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | B (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 | 5 ~ 20 | 12 ~ 20 | 5 ~ 10 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 8 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 5 ~ 13 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 10 | 5 ~ 25 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 12 | 5 ~ 25 | 15 ~ 25 | 5 ~ 16 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 16 | 5 ~ 30 | 15 ~ 35 | 10 ~ 25 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 20 | 5 ~ 30 | 27 ~ 40 | 13 ~ 30 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 | 5 ~ 20 | 12 ~ 20 | 5 ~ 10 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 8 | 5 ~ 30 | 14 ~ 22 | 5 ~ 13 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 10 | 5 ~ 30 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 12 | 5 ~ 30 | 15 ~ 25 | 5 ~ 16 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 16 | 5 ~ 30 | 15 ~ 35 | 10 ~ 25 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 20 | 5 ~ 40 | 27 ~ 40 | 13 ~ 30 | - | - | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 | 5 ~ 20 | 12 ~ 20 | 5 ~ 10 | X | Y | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 5 ~ 13 | X | Y | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | 5 ~ 25 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | X | Y | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 12 | 5 ~ 25 | 15 ~ 25 | 5 ~ 16 | X | Y | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 16 | 5 ~ 30 | 15 ~ 35 | 10 ~ 25 | X | Y | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 20 | 5 ~ 30 | 27 ~ 40 | 13 ~ 30 | X | Y | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 | 5 ~ 20 | 12 ~ 20 | 5 ~ 10 | - | - | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | 5 ~ 30 | 14 ~ 22 | 5 ~ 13 | - | - | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | 5 ~ 30 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 12 | 5 ~ 30 | 15 ~ 25 | 5 ~ 16 | - | - | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 16 | 5 ~ 30 | 15 ~ 35 | 10 ~ 25 | - | - | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 20 | 5 ~ 40 | 27 ~ 40 | 13 ~ 30 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 6 | 5 ~ 20 | 12 ~ 20 | 5 ~ 10 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 8 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 5 ~ 13 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 10 | 5 ~ 25 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 12 | 5 ~ 25 | 15 ~ 25 | 5 ~ 16 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 16 | 5 ~ 30 | 15 ~ 35 | 10 ~ 25 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 20 | 5 ~ 30 | 27 ~ 40 | 13 ~ 30 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 6 | 5 ~ 20 | 12 ~ 20 | 5 ~ 10 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 8 | 5 ~ 30 | 14 ~ 22 | 5 ~ 13 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 10 | 5 ~ 30 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 12 | 5 ~ 30 | 15 ~ 25 | 5 ~ 16 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 16 | 5 ~ 30 | 15 ~ 35 | 10 ~ 25 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 20 | 5 ~ 40 | 27 ~ 40 | 13 ~ 30 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 | 5 ~ 20 | 12 ~ 20 | 5 ~ 10 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 5 ~ 13 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | 5 ~ 25 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 12 | 5 ~ 25 | 15 ~ 25 | 5 ~ 16 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 16 | 5 ~ 30 | 15 ~ 35 | 10 ~ 25 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 20 | 5 ~ 30 | 27 ~ 40 | 13 ~ 30 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 | 5 ~ 20 | 12 ~ 20 | 5 ~ 10 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | 5 ~ 30 | 14 ~ 22 | 5 ~ 13 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | 5 ~ 30 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 12 | 5 ~ 30 | 15 ~ 25 | 5 ~ 16 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 16 | 5 ~ 30 | 15 ~ 35 | 10 ~ 25 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 20 | 5 ~ 40 | 27 ~ 40 | 13 ~ 30 | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดใหญ่ / หัวขนาดเล็ก | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบเรียว | สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านติดตั้ง | มีรอยบาก | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.01 | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | G6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง