1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักพินกำหนดตำแหน่ง สำหรับปรับความสูง - หัวเล็ก สวมอัด

สลักพินกำหนดตำแหน่ง สำหรับปรับความสูง - หัวเล็ก สวมอัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สลักพินกำหนดตำแหน่ง สำหรับ แผงวงจร ขนาด B ถูกคงค่าตายตัว สำหรับ แผ่นกระดานบาง ราคาสมเหตุสมผล.

สลักพินกำหนดตำแหน่ง สำหรับปรับความสูง - มาตรฐาน หัวเล็ก : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
* ไกด์นำสอดใช้ได้กับ พิกัดความเผื่อ m6 และ p6 เท่านั้น
[! ] เมื่อ ขนาด P มีขนาดเล็ก รูศูนย์กลาง จะทำให้ส่วนทรงกลมมีขนาดเล็ก
[! ] SUS304 อาจไม่ได้รับการขัดเงา และอาจไม่มีรูตรงกลาง
[! ] หัวทรงกลม อาจได้รับการขัดเงา
 
หมายเลข วัสดุ[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว[ H ]ความแข็งหัวเล็ก
แบบสวมอัด
(1)SUS304SFPMA (m6)
SFPMP (p6)
(2)SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลสเผาชุบแข็ง ความแข็ง :
50 to 55HRC
CFPMA (m6)
CFPMP (p6)

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าPL
   
TYPE D
CFPMA6P3.95L15
■ มาตรฐาน หัวเล็ก
รหัสสินค้าP
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
L
เพิ่มขึ้น 1 มม
BC1
TYPEDค่าพิกัดความเผื่อขนาด D
M6P6
SFPMA (m6)
SFPMP (p6)
CFPMA (m6)
CFPMP (p6)
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.00 to 1.952 to 1510.30
3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.50 to 2.953 to 1510.51
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
2.50 to 4.003 to 20211
5+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
211
6+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
211

การปรับแต่ง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง สำหรับปรับความสูง - มาตรฐาน หัวเล็ก : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CFPMA2-P[1-1.95/0.01]-L[2-15/1]
CFPMA3-P[1.5-2.95/0.01]-L[3-15/1]
CFPMA4-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
CFPMA5-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
CFPMA6-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
CFPMP2-P[1-1.95/0.01]-L[2-15/1]
CFPMP3-P[1.5-2.95/0.01]-L[3-15/1]
CFPMP4-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
CFPMP5-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
CFPMP6-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
SFPMA2-P[1-1.95/0.01]-L[2-15/1]
SFPMA3-P[1.5-2.95/0.01]-L[3-15/1]
SFPMA4-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
SFPMA5-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
SFPMA6-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
SFPMP2-P[1-1.95/0.01]-L[2-15/1]
SFPMP3-P[1.5-2.95/0.01]-L[3-15/1]
SFPMP4-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
SFPMP5-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
SFPMP6-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการอบด้วยความร้อน วัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10การชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส1 ~ 1.952m62 ~ 15

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10การชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส1.5 ~ 2.953m63 ~ 15

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10การชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส2.5 ~ 44m63 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10การชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส2.5 ~ 45m63 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10การชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส2.5 ~ 46m63 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10การชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส1 ~ 1.952p62 ~ 15

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10การชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส1.5 ~ 2.953p63 ~ 15

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10การชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส2.5 ~ 44p63 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10การชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส2.5 ~ 45p63 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10การชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส2.5 ~ 46p63 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS3041 ~ 1.952m62 ~ 15

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS3041.5 ~ 2.953m63 ~ 15

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS3042.5 ~ 44m63 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS3042.5 ~ 45m63 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS3042.5 ~ 46m63 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS3041 ~ 1.952p62 ~ 15

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS3041.5 ~ 2.953p63 ~ 15

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS3042.5 ~ 44p63 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS3042.5 ~ 45p63 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS3042.5 ~ 46p63 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง สำหรับปรับความสูง - มาตรฐาน หัวเล็ก : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดเล็ก รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท ประเภททรงกลม
สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง (การสวมอัด) กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.01