(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- พินกำหนดตำแหน่ง - หัวกลมสแตนเลสความแข็งสูง (ชนิด เกลียวนอก) จาก MISUMI
- Sphere Large Head ที่สามารถกำหนดค่าแต่ละระยะได้ เราลดราคาลงอย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
- ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน Ø10 ความแข็งของแกนอาจเป็น 30HRC~
- สำหรับแรงบิดในการขัน (ค่าอ้างอิง) ระดับความแรงของแรงบิดในการขัน (10.9) ใช้ไม่ได้เมื่อใช้ Locking Agents หรือ Spring Washers
- วัสดุของพินกำหนดตำแหน่งนี้ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมความแข็งสูงที่มีระดับความแข็งที่ 35HRC~
[ ! ]If B>20 มม. ค่าความเผื่อของ P คือ 0 -0.02
[ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | ขาพิน รูปทรง | มีเกลียว | |
g6 | h7 | |||
สแตนเลสความแข็งสูง | 35HRC or more | แบบกลม | AFPQNA | AFPQHNA |
เพชร | AFPQND | AFPQHND |
[ ! ]หากเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน ø10, ความแข็งคอร์แกนอาจเป็น 30HRC~.
■ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
D or P | M6 | P6 | g6 | h7 |
2.00 to 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
3.01 to 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
6.01 to 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
10.01 to 17.50 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 |
รหัสสินค้า | — | P | — | L | — | B | |
TYPE | D | ||||||
AFPQNA | 8 | — | P10.00 | — | L8 | — | B7.5 |
รหัสสินค้า | P เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | L เพิ่มขึ้น 1 มม | B เพิ่มขึ้น 0.1 มม | M2 (หยาบ) | * แรงบิดขันแน่น N · cm | (W) | |
TYPE | D | ||||||
AFPQNA (g6) AFPQNHA (h7) AFPQND (g6) AFPQNHD (h7) | 3 | 3.50 to 8.00 | 0 to 10 | 1.0 to 20.0 | M3 | 147 | 1.5 |
4 | 4.50 to 8.00 | M4 | 333 | 1.8 | |||
5 | 5.50 to 8.00 | 1.0 to 30.0 (20.0) | M5 | 676 | 2.2 | ||
6 | 6.50 to 10.00 | M6 | 1156 | 3 | |||
8 | 8.50 to 10.00 | M8 | 2803 | 3.5 | |||
10 | 10.50 to 16.00 | 0 to 20 | M10 | 5557 | 4 | ||
12 | 12.50 to 17.50 | M12 | 9702 | 5 |
When L>พิตช์x2, ส่วนเกลียวที่ไม่สมบูรณ์ (พิทช์ x 2) จะรวมอยู่ใน M2x1.5 สำหรับระยะพิตช์ของเกลียวหยาบ >> หน้า 2360
ขนาด B ใน () ใช้ได้กับรูปทรงเพชร
สำหรับเกลียวเต็ม ระบุ L = 0 และการปรับแต่งเพิ่มเติม NNC
* สำหรับแรงบิดขันแน่น (ค่าอ้างอิง) โปรดดูข้อมูลทางเทคนิคใน ระดับความแข็งแกร่งแรงบิดขันแน่น (10.9) ที่ >> หน้า 2365. ไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้น้ำยาล็อคหรือแหวนรองสปริง
รหัสสินค้า |
---|
AFPQHNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQHNA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1] |
AFPQHNA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1] |
AFPQHNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1] |
AFPQHNA10-P[10.5-16/0.01]-L[0-20/1]-B[1-30/0.1] |
AFPQHNA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-20/1]-B[1-30/0.1] |
AFPQHND3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQHND4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQHND5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQHND6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQHND8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQHND10-P[10.5-16/0.01]-L[0-20/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQHND12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-20/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQNA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1] |
AFPQNA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1] |
AFPQNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1] |
AFPQNA10-P[10.5-16/0.01]-L[0-20/1]-B[1-30/0.1] |
AFPQNA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-20/1]-B[1-30/0.1] |
AFPQND3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQND4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQND5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQND6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQND8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQND10-P[10.5-16/0.01]-L[0-20/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQND12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-20/1]-B[1-20/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู M (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 3 | H7 | 3 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 3.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 4 | H7 | 4 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 4.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 5 | H7 | 5 | 1 ~ 30 | 0 ~ 10 | 5.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 6 | H7 | 6 | 1 ~ 30 | 0 ~ 10 | 6.5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 8 | H7 | 8 | 1 ~ 30 | 0 ~ 10 | 8.5 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 10 | H7 | 10 | 1 ~ 30 | 0 ~ 20 | 10.5 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 12 | H7 | 12 | 1 ~ 30 | 0 ~ 20 | 12.5 ~ 17.5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 3 | H7 | 3 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 3.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 4 | H7 | 4 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 4.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 5 | H7 | 5 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 5.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 | H7 | 6 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 6.5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 8 | H7 | 8 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 8.5 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 10 | H7 | 10 | 1 ~ 20 | 0 ~ 20 | 10.5 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 12 | H7 | 12 | 1 ~ 20 | 0 ~ 20 | 12.5 ~ 17.5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 3 | G6 | 3 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 3.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 4 | G6 | 4 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 4.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 5 | G6 | 5 | 1 ~ 30 | 0 ~ 10 | 5.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 6 | G6 | 6 | 1 ~ 30 | 0 ~ 10 | 6.5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 8 | G6 | 8 | 1 ~ 30 | 0 ~ 10 | 8.5 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 10 | G6 | 10 | 1 ~ 30 | 0 ~ 20 | 10.5 ~ 16 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบกลม | 12 | G6 | 12 | 1 ~ 30 | 0 ~ 20 | 12.5 ~ 17.5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 3 | G6 | 3 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 3.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 4 | G6 | 4 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 4.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 5 | G6 | 5 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 5.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 | G6 | 6 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 6.5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 8 | G6 | 8 | 1 ~ 20 | 0 ~ 10 | 8.5 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 10 | G6 | 10 | 1 ~ 20 | 0 ~ 20 | 10.5 ~ 16 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 12 | G6 | 12 | 1 ~ 20 | 0 ~ 20 | 12.5 ~ 17.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดใหญ่ | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | ประเภททรงกลม | สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านติดตั้ง | มีเกลียว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่มี |
วัสดุ | สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.01 | ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง