(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · มือจับแท่งอลูมิเนียมที่มีรูกลม [วัสดุ] · อลูมิเนียมอัลลอย
รหัสสินค้า |
---|
UHFAP150 |
UHFAP200 |
UHFAP250 |
UHFAP300 |
UHFAP400 |
UHFAP500 |
UHFAP600 |
UHFAPF-[100-600/1] |
UWAPF-[100-600/1] |
UWAPN150 |
UWAPN200 |
UWAPN250 |
UWAPN300 |
UWAPN400 |
UWAPN500 |
UWAPN600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ดึงที่ แบบมือจับ | มิติ L (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 844.48 | ALUMINUM TUBULAR PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มือจับดึงชนิดออฟเซ็ต | 150 | - | |
฿ 885.08 | ALUMINUM TUBULAR PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มือจับดึงชนิดออฟเซ็ต | 200 | - | |
฿ 925.68 | ALUMINUM TUBULAR PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มือจับดึงชนิดออฟเซ็ต | 250 | - | ||
฿ 966.28 | ALUMINUM TUBULAR PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มือจับดึงชนิดออฟเซ็ต | 300 | - | |
฿ 1,006.88 | ALUMINUM TUBULAR PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | มือจับดึงชนิดออฟเซ็ต | 400 | - | |
฿ 1,047.48 | ALUMINUM TUBULAR PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มือจับดึงชนิดออฟเซ็ต | 500 | - | |
฿ 1,088.08 | ALUMINUM TUBULAR PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มือจับดึงชนิดออฟเซ็ต | 600 | - | |
- | ALUMINUM TUBULAR PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มือจับดึงชนิดออฟเซ็ต | - | 100 ~ 600 | ||
- | ALUMINUM TUBULAR PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ด้ามจับมาตรฐาน | - | 100 ~ 600 | ||
฿ 803.88 | ALUMINUM TUBULAR PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ด้ามจับมาตรฐาน | 150 | - | |
฿ 844.48 | ALUMINUM TUBULAR PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ด้ามจับมาตรฐาน | 200 | - | |
฿ 885.08 | ALUMINUM TUBULAR PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ด้ามจับมาตรฐาน | 250 | - | |
฿ 925.68 | ALUMINUM TUBULAR PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ด้ามจับมาตรฐาน | 300 | - | |
฿ 966.28 | ALUMINUM TUBULAR PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ด้ามจับมาตรฐาน | 400 | - | |
฿ 1,006.88 | ALUMINUM TUBULAR PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ด้ามจับมาตรฐาน | 500 | - | ||
฿ 1,047.48 | ALUMINUM TUBULAR PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ด้ามจับมาตรฐาน | 600 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง U / พิการ | วิธีการติดตั้ง | รู แบบกลม | วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง