1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พวงมาลัยมือหมุน 5 ก้าน/ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 784.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· มือจับ ออฟเซ็ท มาตรฐาน อเนกประสงค์ [วัสดุ]· เหล็กหล่อ (เทียบเท่ากับ HT150)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-AHLNKC100
C-AHLNKC125
C-AHLNKC160
C-AHLNKC200SALE
C-AHLNKC250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)

฿ 784.00

OFFSET HANDWHEELS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1003212

฿ 860.00

OFFSET HANDWHEELS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1253612

฿ 953.00

OFFSET HANDWHEELS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1604016

฿ 1,118.00

฿ 500.86

OFFSET HANDWHEELS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2004518

฿ 1,364.00

OFFSET HANDWHEELS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2505022

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน 5 ก้าน มือจับ วัสดุ เหล็กหล่อ (เทียบเท่า HT150) รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา รู + รูสลัก, รูกุญแจ
รูมือจับ ไม่มี มือจับ การเตรียมผิวของพวงมาลัยมือหมุน ชุบผิวโครเมี่ยม รูต๊าปเกลียว ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้