1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งสำหรับชิ้นส่วนย่อยในการตรวจสอบชิ้นงาน - แบบตรง - รุ่นมาตรฐาน (รหัสสินค้า)

LOCATING BUSHINGS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บุชชิ่งสำหรับชิ้นส่วนย่อยในการตรวจสอบชิ้นงาน - แบบตรง - รุ่นมาตรฐาน
  • บุชชิ่งสำหรับชิ้นส่วนย่อยในการตรวจสอบชิ้นงาน - แบบตรง - รุ่นมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับพินสล็อตแบบตรงสำหรับจิ๊กตรวจสอบชิ้นงาน เป็นต้น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KJBA16-P10-L15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ความแข็ง วัสดุ รายละเอียด ความแข็ง ชนิด การ ความเผื่อ ID บุชชิ่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน P
(Ø)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)

฿ 342.16

LOCATING BUSHINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าไม่มีมีเทียบเท่า SKS9350 to 60HRCP, L รุ่นมาตรฐานแบบเลือกได้+0.03/+0.01161015--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน แบบตรง ประเภทของรู แบบตรง รูปทรง รู รูปทรง วงกลม
ด้วยหรือไม่แตะ ไม่ได้ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ความเผื่อ OD มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KJBA16-P10-L15 ในชุด บุชชิ่งสำหรับชิ้นส่วนย่อยในการตรวจสอบชิ้นงาน - แบบตรง - รุ่นมาตรฐาน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KJBA10-P5-L10
KJBA10-P5-L15
KJBA10-P6-L10
KJBA16-P10-L20
KJBA16-P12-L15
KJBA16-P12-L20
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ความแข็ง วัสดุ รายละเอียด ความแข็ง ชนิด การ ความเผื่อ ID บุชชิ่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน P
(Ø)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)

฿ 309.40

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10เหล็กกล้าไม่มีมีเทียบเท่า SKS9350 to 60HRCP, L รุ่นมาตรฐานแบบเลือกได้+0.03/+0.0110510--

฿ 309.40

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าไม่มีมีเทียบเท่า SKS9350 to 60HRCP, L รุ่นมาตรฐานแบบเลือกได้+0.03/+0.0110515--

฿ 313.04

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าไม่มีมีเทียบเท่า SKS9350 to 60HRCP, L รุ่นมาตรฐานแบบเลือกได้+0.03/+0.0110610--

฿ 342.16

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าไม่มีมีเทียบเท่า SKS9350 to 60HRCP, L รุ่นมาตรฐานแบบเลือกได้+0.03/+0.01161020--

฿ 349.44

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าไม่มีมีเทียบเท่า SKS9350 to 60HRCP, L รุ่นมาตรฐานแบบเลือกได้+0.03/+0.01161215--

฿ 349.44

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10เหล็กกล้าไม่มีมีเทียบเท่า SKS9350 to 60HRCP, L รุ่นมาตรฐานแบบเลือกได้+0.03/+0.01161220--