(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับพินสล็อตแบบตรงสำหรับจิ๊กตรวจสอบชิ้นงาน เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
KJBA10-P5-L15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความแข็ง | วัสดุ | รายละเอียด ความแข็ง | ชนิด | การ ความเผื่อ ID | บุชชิ่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง D (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน P (Ø) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 309.40 | LOCATING BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ไม่มี | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | P, L รุ่นมาตรฐานแบบเลือกได้ | +0.03/+0.01 | 10 | 5 | 15 | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | แบบตรง | ประเภทของรู | แบบตรง | รูปทรง รู | รูปทรง วงกลม |
---|---|---|---|---|---|
ด้วยหรือไม่แตะ | ไม่ได้ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ความเผื่อ OD | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KJBA10-P5-L15 ในชุด บุชชิ่งสำหรับชิ้นส่วนย่อยในการตรวจสอบชิ้นงาน - แบบตรง - รุ่นมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
KJBA10-P4-L10 |
KJBA10-P4-L15 |
KJBA10-P5-L10 |
KJBA10-P6-L10 |
KJBA10-P6-L15 |
KJBA10-P8-L15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความแข็ง | วัสดุ | รายละเอียด ความแข็ง | ชนิด | การ ความเผื่อ ID | บุชชิ่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง D (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน P (Ø) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 309.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ไม่มี | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | P, L รุ่นมาตรฐานแบบเลือกได้ | +0.03/+0.01 | 10 | 4 | 10 | - | - | |
฿ 309.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ไม่มี | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | P, L รุ่นมาตรฐานแบบเลือกได้ | +0.03/+0.01 | 10 | 4 | 15 | - | - | |
฿ 309.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ไม่มี | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | P, L รุ่นมาตรฐานแบบเลือกได้ | +0.03/+0.01 | 10 | 5 | 10 | - | - | |
฿ 313.04 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ไม่มี | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | P, L รุ่นมาตรฐานแบบเลือกได้ | +0.03/+0.01 | 10 | 6 | 10 | - | - | ||
฿ 313.04 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ไม่มี | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | P, L รุ่นมาตรฐานแบบเลือกได้ | +0.03/+0.01 | 10 | 6 | 15 | - | - | |
฿ 313.04 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ไม่มี | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | P, L รุ่นมาตรฐานแบบเลือกได้ | +0.03/+0.01 | 10 | 8 | 15 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง