(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ยึด ยึดเหมาะสำหรับชิ้นงานน้ำหนักเบาที่ ยึดอยู่กับที่ ด้วย สลักเกลียว ตัวเดียว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง | พิทช์ 1 (B1) (มิลลิเมตร) | พิทช์ 1 (A1 + A2) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู D1 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 311.95 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SPHC | การชุบออกไซด์สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | 29.4 | 11.2 | 8 | 8 | |
฿ 319.20 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SPHC | การชุบออกไซด์สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | 28.9 | 12.2 | 8 | 10 | |
฿ 319.20 ฿ 151.72 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SPHC | การชุบออกไซด์สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | 28.4 | 13.2 | 10 | 10 | ||
฿ 344.59 ฿ 176.81 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SPHC | การชุบออกไซด์สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | 28.2 | 14.6 | 10 | 12 | ||
฿ 344.59 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] SPHC | การชุบออกไซด์สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | 28 | 16 | 12 | 12 | ||
฿ 355.48 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] SPHC | การชุบออกไซด์สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | 27.7 | 17.5 | 12 | 15 | |
฿ 359.10 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] SPHC | การชุบออกไซด์สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | 27.4 | 19 | 15 | 15 | |
฿ 547.72 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] SPHC | การชุบออกไซด์สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | 35 | 21.8 | 15 | 20 | |
฿ 547.72 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] SPHC | การชุบออกไซด์สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | 42.6 | 24.6 | 20 | 20 | |
฿ 732.71 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] SPHC | การชุบออกไซด์สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | 48.2 | 29.6 | 25 | 25 | |
฿ 319.20 ฿ 126.63 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SPHC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | 29.4 | 11.2 | 8 | 8 | ||
฿ 326.46 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SPHC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | 28.9 | 12.2 | 8 | 10 | |
฿ 326.46 ฿ 138.78 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SPHC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | 28.4 | 13.2 | 10 | 10 | ||
฿ 351.85 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SPHC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | 28.2 | 14.6 | 10 | 12 | |
฿ 351.85 ฿ 178.60 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] SPHC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | 28 | 16 | 12 | 12 | ||
฿ 359.10 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] SPHC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | 27.7 | 17.5 | 12 | 15 | |
฿ 369.98 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] SPHC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | 27.4 | 19 | 15 | 15 | |
฿ 554.98 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] SPHC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | 35 | 21.8 | 15 | 20 | |
฿ 554.98 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] SPHC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | 42.6 | 24.6 | 20 | 20 | |
฿ 732.71 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] SPHC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | 45.4 | 27.1 | 20 | 25 | |
฿ 732.71 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] SPHC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | 48.2 | 29.6 | 25 | 25 | |
฿ 431.65 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | 29.4 | 11.2 | 8 | 8 | |
฿ 449.79 ฿ 188.06 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | 28.9 | 12.2 | 8 | 10 | ||
฿ 449.79 ฿ 194.17 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | 28.4 | 13.2 | 10 | 10 | ||
฿ 457.04 ฿ 199.36 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | 28.2 | 14.6 | 10 | 12 | ||
฿ 457.04 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | 28 | 16 | 12 | 12 | |
฿ 437.31 ฿ 248.70 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | 27.7 | 17.5 | 12 | 15 | ||
฿ 478.80 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | 27.4 | 19 | 15 | 15 | |
฿ 888.69 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | 35 | 21.8 | 15 | 20 | |
฿ 888.69 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | 42.6 | 24.6 | 20 | 20 | |
฿ 1,178.87 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | 45.4 | 27.1 | 20 | 25 | |
฿ 1,178.87 | FLEXIBLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | 48.2 | 29.6 | 25 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยืดหยุ่น (หมุน) | เสา รูปทรง | ชนิดหน้าแปลนกลม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง