1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับดึงแบบโหลดด้วยสปริง ชนิดติดตั้งด้านข้าง

มือจับดึงแบบโหลดด้วยสปริง ชนิดติดตั้งด้านข้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 101.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้ามจับแบบดึงติดตั้งด้านข้างซึ่งเสนอในราคาประหยัด เนื่องจากมีการหดกลับอัตโนมัติเมื่อปล่อยออกจากมือจึงสามารถประหยัดพื้นที่ได้

[経済型] 横付スプリング取手: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิด[M] วัสดุ [ S ] กระบวนการชุบผิว
(1) C-UWUASP SPCCชุบซิงค์
(2) C-UWUASPS วัสดุ สเตนเลสการขัดผิวแบบ Tumble

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า (รุ่น L)
C-UWUASP100
รหัสสินค้ามวล (ก.)
ชนิดL
C-UWUASP (เหล็กกล้า)100218
C-UWUAPS (สแตนเลส)232

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-UWUASP100
C-UWUASPS100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 101.00

C-VALUE_PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [เหล็กกล้า] SPCCชุบสังกะสี

฿ 168.00

C-VALUE_PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเกลือกกลิ้งขัด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะติดตั้ง L(มิลลิเมตร) 100 ประเภทตัวสินค้าหลัก ที่ ด้ามจับ ดึง สปริงโหลด วิธีการติดตั้ง นอกภูเขา
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ชนิดพับ / พับ