1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับอะลูมิเนียม พร้อมรูเจาะ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 182.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· บานพับพร้อมรูติดตั้งแบบสล็อต [วัสดุ]·A6063 บุชชิ่ง: ทำจากโพลิอะซีทัล (Polyacetal)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HHPSNA5
HHPSNA5-SET
HHPSNA6
HHPSNA6-SET
HHPSNA8
HHPSNA8-SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลขการอัดรีด ขายรวมชุด/ แยกชุด ความกว้าง ความยาว

฿ 182.00

LONG HOLE TYPE ALUMINUM HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)3647

฿ 505.96

LONG HOLE TYPE ALUMINUM HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท)3647

฿ 204.75

LONG HOLE TYPE ALUMINUM HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)4847

฿ 557.83

LONG HOLE TYPE ALUMINUM HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท)4847

฿ 222.95

LONG HOLE TYPE ALUMINUM HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)6263

฿ 585.13

LONG HOLE TYPE ALUMINUM HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท)6263

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด บานพับแบน ชนิด บานพับอะลูมิเนียม พร้อมรูเจาะ วัสดุ ตัวเครื่อง A6063
กระบวนการเตรียมผิว อโนไดซ์สีใส

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้