1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Insert Nuts สำหรับเฟรมท่อสแตนเลส

INSERT NUTS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 200.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากเรียวจาก ปลาย ถึง หน้าแปลน จึงสามารถใช้โดยสอดเข้าไปใน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ โครงท่อ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SPFINS12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 200.20

INSERT NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการชุบผิว ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ชนิด อุปกรณ์เสริม วัสดุ สแตนเลส
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) 27.2 ประเภท อุปกรณ์เสริม สกรู, นัท ขนาดเกลียว ของ เกลียว M 12
ชื่อ Insert Nut

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPFINS12 ในชุด Insert Nuts สำหรับเฟรมท่อสแตนเลส