(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาตั้งปรับระดับสำหรับท่อโปรไฟล์ มีขาตั้งปรับระดับประเภทต่างๆ ให้เลือก
รหัสสินค้า | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว |
JBS202 | SPCC | ไตรวาเลนท์โครเมต |
JBS401 | โพลีโพรพีลีน | — |
JBS404 | SPCC | ไตรวาเลนท์โครเมต |
JBS405 | ||
JBS406 | ||
JBS407 | พลาสติก ยางสไตรีน-บิวทาดีน | — |
JBS408 | พลาสติก | — |
รหัสสินค้า | — | สี |
JBS202 JBS401 | — | W |
รหัสสินค้า |
---|
JBS202 |
JBS404 |
JBS405 |
JBS406 |
JBS407 |
JBS408 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียวที่กำหนด (M) (mm) | วัสดุด้านล่าง | ชนิด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 291.20 ฿ 151.19 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | โลหะ | ขาตั้งท่อ S | SPCC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 300.30 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | โลหะ | ชุดโบลท์ขาปรับระดับ A | SPCC | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 436.80 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | โลหะ | ชุดโบลท์ขาปรับระดับ B | SPCC | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 109.20 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | โลหะ | อินเสิร์ทนัท | SPCC | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 236.60 ฿ 131.93 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | เรซิน | ขาตั้งด้านใน | พลาสติก ยางสไตรีน-บิวทาดีน | ไม่มี | ||
฿ 204.75 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | เรซิน | ขาตั้งด้านใน | เรซิ่น AAS | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง