(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้เป็นเหล็กเสริมสำหรับยึด เฟรม ได้ ชนิดแผ่นเพลท แผ่น ใช้สำหรับจุดที่จำเป็น เช่น เมื่อจำเป็นต้องเสริมแรงสำหรับการยึดชิ้นส่วน (การยึด เหล็กยึด ยึด การยึด สลักเกลียว การยึด ข้อต่อ)
รหัสสินค้า |
---|
HPTPS6 |
HPTPS6-SET |
HPTTD6 |
HPTTD6-SET |
HPTTS6 |
HPTTS6-SET |
SHPTTS6 |
SHPTTS6-SET |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ประเภท รูปทรง | รายละเอียด วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | อุปกรณ์เสริม | จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 81.67 ฿ 56.58 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ประเภทรูปทรงกากบาท | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | 6 | ||
฿ 144.75 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เหล็กกล้า | ประเภทรูปทรงกากบาท | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | SET (ชุดสกรู, นัท) | 6 | |
฿ 139.44 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ประเภทรูปทรง T | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | 8 | |
฿ 265.60 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เหล็กกล้า | ประเภทรูปทรง T | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | SET (ชุดสกรู, นัท) | 8 | |
฿ 65.40 | ACCESSORYFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ประเภทรูปทรง T | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | 4 | |
฿ 128.48 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เหล็กกล้า | ประเภทรูปทรง T | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | SET (ชุดสกรู, นัท) | 4 | |
฿ 76.36 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ประเภทรูปทรง T | SUS304 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | 4 | |
฿ 146.08 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส | ประเภทรูปทรง T | SUS304 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรู, นัท) | 4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง T ประเภทข้าม รูปทรง | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | สำหรับซีรีย์ HFS6 | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS |
---|---|---|---|---|---|
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 6 | สกรู ใช้บังคับ | สกรู M6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง