1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถังแรงดัน - แบบธรรมดา -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ถังแรงดัน - แบบธรรมดา -
  • ถังแรงดัน - แบบธรรมดา -
  • ถังแรงดัน - แบบธรรมดา -
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,200.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ถังน้ำ แรงดันชนิดฟีด ความดัน ธรรมดา คุณสามารถซื้อได้ถูกกว่า รุ่นมาตรฐาน
[การเพิ่ม มาตรฐาน] เพิ่มประเภท เรซิ่น รีลีฟวาล์ว

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
TNKD5
TNKD10
TNKD20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนขอบเขตความจุ (ขีด จำกัด ล่าง)
(ℓ)
ส่วนขอบเขตความจุ (ขีด จำกัด บน)
(ℓ)
ความจุที่มีประสิทธิภาพ
(ℓ)

฿ 18,200.00

PRESSURE TANKS 1 ชิ้น 6 วัน 101 ~ 510 ~ 1005

฿ 19,565.00

PRESSURE TANKS 1 ชิ้น 6 วัน 101 ~ 1010 ~ 10010

฿ 20,930.00

PRESSURE TANKS 1 ชิ้น 6 วัน 101 ~ 2020 ~ 10020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ถังแรงดัน แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.49 เครื่องกวน ไม่มี
วัสดุ โอริง ยางไนไตรล์