1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งสเตนเลส / ข้อต่อยูเนี่ยนสามทางที

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,405.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาพร้อมเฟอร์รูล (ที่นี่ -> SKFPK )

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SKUTK3.18
SKUTK4SALE
SKUTK6SALE
SKUTK6.35SALE
SKUTK8
SKUTK9.53
SKUTK10
SKUTK12
SKUTK12.7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานท่อเหล็ก OD D (A1)
(Ø)

฿ 1,442.35

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103.18

฿ 1,405.95

฿ 680.06

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104

฿ 1,442.35

฿ 597.28

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106

฿ 1,442.35

฿ 480.16

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106.35

฿ 1,496.95

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108

฿ 1,496.95

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109.53

฿ 1,537.90

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010

฿ 2,338.70

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012

฿ 2,338.70

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก <-> ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ท่อเหล็ก สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 600