1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
V บล็อกมาตรฐาน/ชนิด Counterbore (รูคว้าน)/ประเภทรูปทรงตัว T

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,100.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ·บล็อค V นี้สามารถใช้เป็น ไกด์ หรือ อุปกรณ์รองรับท่อ ชิ้นงาน แบบกลม ได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
VBT25
VBT35
VBTB25
VBTB35
VBTE25
VBTE35
VBZ25
VBZ35
VBZB25
VBZB35
VBZE25
VBZE35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง กระบวนการเตรียมผิว ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)

฿ 1,477.84

V BLCOK 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10ทรงตัว Tไม่มี25

฿ 1,564.55

V BLCOK 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10ทรงตัว Tไม่มี35

฿ 1,508.00

V BLCOK 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10ทรงตัว Tรมดำ25

฿ 1,594.71

V BLCOK 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10ทรงตัว Tรมดำ35

฿ 1,564.55

V BLCOK 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10ทรงตัว Tชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า25

฿ 1,651.26

V BLCOK 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10ทรงตัว Tชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า35

฿ 1,100.84

V BLCOK 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10แบบรูคว้านไม่มี25

฿ 1,274.26

V BLCOK 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10แบบรูคว้านไม่มี35

฿ 1,131.00

V BLCOK 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10แบบรูคว้านรมดำ25

฿ 1,304.42

V BLCOK 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10แบบรูคว้านรมดำ35

฿ 1,187.55

V BLCOK 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10แบบรูคว้านชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า25

฿ 1,364.74

V BLCOK 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10แบบรูคว้านชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่า SKS3

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้