(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ส่วน ยูรีเทน สามารถรับแรงกระแทกได้ · สามารถหา ตำแหน่ง หยุดได้อย่าง ความแม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
USSTMH5 |
USSTMH6 |
USSTMH8 |
USSTMH10 |
USSTMH12 |
USSTMH16 |
USSTMH18 |
USSTMH20 |
USTMH5 |
USTMH6 |
USTMH8 |
USTMH10 |
USTMH12 |
USTMH16 |
USTMH18 |
USTMH20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ปลาย OD (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความแข็ง (ส่วนที่เป็นโลหะ) | กระบวนการเตรียมผิว (ส่วนโลหะ) | บ่า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 158.34 | STOP PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 50 to 55HRC | ไม่มี | 5 | |
฿ 173.42 | STOP PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 50 to 55HRC | ไม่มี | 6 | |
฿ 184.73 | STOP PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 50 to 55HRC | ไม่มี | 8 | |
฿ 188.50 | STOP PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 50 to 55HRC | ไม่มี | 10 | |
฿ 199.81 | STOP PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 50 to 55HRC | ไม่มี | 12 | |
฿ 211.12 | STOP PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 50 to 55HRC | ไม่มี | 16 | |
฿ 222.43 | STOP PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 50 to 55HRC | ไม่มี | 18 | |
฿ 233.74 | STOP PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 50 to 55HRC | ไม่มี | 20 | |
฿ 143.26 | STOP PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | 46 to 50HRC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 5 | |
฿ 158.34 | STOP PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | 46 to 50HRC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 6 | |
฿ 165.88 ฿ 57.79 | STOP PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | 46 to 50HRC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 8 | ||
฿ 169.65 | STOP PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | 46 to 50HRC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | |
฿ 180.96 | STOP PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | 46 to 50HRC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | |
฿ 188.50 | STOP PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | 46 to 50HRC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 16 | |
฿ 196.04 | STOP PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | 46 to 50HRC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 18 | |
฿ 203.58 | STOP PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | 46 to 50HRC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | พอดีพอดี | รูปทรงปลาย | ยูรีเทน | ความแข็ง (ส่วน ยูรีเทน ) | ความแข็งระดับ Shore A90 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง