(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ปุ่มหมุนแบบมีปีก รูปตัว T [วัสดุ]·ABS (สีดำผิวด้าน)
รหัสสินค้า |
---|
NWGF4-30 |
NWGF5-30 |
NWGF6-40 |
NWGF8-50 |
NWGF8-65 |
NWGM4-30 |
NWGM5-30 |
NWGM6-40 |
NWGM8-50 |
NWGM8-65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม | ประเภทส่วนติดตั้ง | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | เจาะรูกลม | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.40 | PLASTIC WING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | ทองเหลือง | - | ไม่มี | คนตาบอด รู | 30 | 20 | |
฿ 127.40 | PLASTIC WING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | ทองเหลือง | - | ไม่มี | คนตาบอด รู | 30 | 20 | |
฿ 131.95 | PLASTIC WING KNOB | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | ทองเหลือง | - | ไม่มี | คนตาบอด รู | 40 | 28 | ||
฿ 136.50 | PLASTIC WING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | ทองเหลือง | - | ไม่มี | คนตาบอด รู | 50 | 28 | |
฿ 150.15 | PLASTIC WING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | ทองเหลือง | - | ไม่มี | คนตาบอด รู | 65 | 28 | |
฿ 113.75 | KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | เกลียว | 15 | [เหล็กกล้า] SWCH12A | ไม่มี | - | - | 30 | 20 | |
฿ 113.75 | PLASTIC WING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว | 15 | [เหล็กกล้า] SWCH12A | ไม่มี | - | - | 30 | 20 | |
฿ 113.75 | PLASTIC WING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว | 15 | [เหล็กกล้า] SWCH12A | ไม่มี | - | - | 40 | 28 | |
฿ 131.95 ฿ 48.49 | PLASTIC WING KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เกลียว | 20 | [เหล็กกล้า] SWCH12A | ไม่มี | - | - | 50 | 28 | ||
฿ 131.95 | PLASTIC WING KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เกลียว | 25 | [เหล็กกล้า] SWCH12A | ไม่มี | - | - | 65 | 28 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง ที | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | พลาสติก ABS (สีดำ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว ) | รูปทรง T พิมพ์ | ปีก |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง