1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฮีทเตอร์รัดท่อ-ชิ้นเดียว/สองชิ้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฮีทเตอร์รัดท่อ-ชิ้นเดียว/สองชิ้น
  • ฮีทเตอร์รัดท่อ-ชิ้นเดียว/สองชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,957.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฮีทเตอร์รัดท่อเป็นฮีทเตอร์ทรงกระบอกเรียวบางที่หุ้มด้านนอกสุดด้วยแผ่นสแตนเลส และลวดนิโครมที่หุ้มฉนวนด้วยแผ่นไมก้าทนความร้อน



[M] วัสดุ: แผ่นหุ้มด้านนอก : SUS430
ไมก้าสำหรับฉนวน : ไมก้าสังเคราะห์
ลวดนิโครม : ลวดนิโครมแบบแบน
สายไฟ : สายหุ้มทองแดงผสมนิกเกิล
อุณหภูมิที่ทนความร้อนของสายไฟ: 180°C

[A] อุปกรณ์เสริม: กระจกฉนวน
(MBHS: 2 ชิ้น / MBHD: 4 ชิ้น)

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
MBHS40

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MBHD100
MBHD120
MBHD150
MBHS40
MBHS50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจัดอันดับการไหล
(W)
พลังงานไฟฟ้า
(W)

฿ 3,685.50

BAND HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10150 to 250250

฿ 3,958.50

BAND HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10300 to 560300

฿ 4,277.00

BAND HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10300 to 560400

฿ 3,139.50

BAND HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10150 to 250150

฿ 2,957.50

BAND HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10150 to 250200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ คุณสมบัติ
- ฮีทเตอร์รัดท่อเป็นฮีทเตอร์ทรงกระบอกเรียวบางที่หุ้มด้านนอกสุดด้วยแผ่นเพลทสแตนเลส และลวดนิโครมที่หุ้มฉนวนด้วยแผ่นไมก้าทนความร้อน
- มีให้เลือกทั้งแบบชิ้นเดียวและแบบสองชิ้น ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุที่ต้องการให้ความร้อน
แบบชิ้นเดียว: เหมาะสำหรับวัตถุทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก มีขั้วต่อ 1 ยูนิต (2 ชิ้น)
แบบสองชิ้น: เหมาะสำหรับวัตถุทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางค่อนข้างใหญ่ มีขั้วต่อ 2 ยูนิต (4 ชิ้น)
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 300°C
■การใช้งาน
-ฮีทเตอร์รัดท่อสำหรับให้ความร้อนแก่วัตถุรูปทรงกระบอก (ชิ้นงาน)
-หลักการใช้งาน: ให้ความร้อนแก่หัวฉีดร้อน ท่อ และเพลทโลหะทรงกระบอก
■ข้อควรระวังในการใช้งาน
[ ! ] อย่าปล่อยให้ฮีทเตอร์ทำงานในที่กลางแจ้ง เพราะอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้และส่วนประกอบฮีทเตอร์ได้รับความเสียหาย
[ ! ] จ่ายไฟเลี้ยงก็ต่อเมื่อใช้ฮีทเตอร์รัดวัตถุที่ต้องการให้ความร้อน เช่น โลหะ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
[ ! ] รัดฮีทเตอร์ให้แนบชิดกับวัตถุให้มากที่สุด
หากมีช่องว่างจะทำให้สายไฟชำรุดก่อนอายุการใช้งาน
[ ! ] หลังติดตั้งแล้ว ให้เปิดการทำงานฮีทเตอร์สักครู่ จากนั้นรัดให้แน่นอีกครั้งหลังให้ความร้อน
โปรดระวังไม่ให้เกิดแผลไหม้
[!] ฮีทเตอร์นี้ไม่กันน้ำ หลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำกระเซ็นโดนฮีทเตอร์
[ ! ] ห้ามใช้เกินพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)
[ ! ] ใช้ตัวควบคุมอุณหภูมิเพื่อความปลอดภัย
[ ! ] ห้ามติดตั้งแบบชิ้นเดียวโดยแยกออกมา
(ติดตั้งโดยการสวมฮีทเตอร์เข้าไปยังวัตถุที่ต้องการให้ความร้อน)

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้า(V) 200