(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว แรงดันสูงพร้อม แรงดันใช้งานสูงสุด 20.6 MPa
รหัสสินค้า |
---|
SGPNPJ12 |
SGPNPJ23 |
SGPNPJ24 |
SGPNPJ34 |
SGPNPJ36 |
SGPNPJ46 |
SGPNPJ48 |
SGPNPJ68 |
STUPDJ23 |
STUPDJ24 |
STUPDJ34 |
STUPDJ36 |
STUPDJ46 |
STUPDJ48 |
STUPDJ68 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 | ค่ากำหนดของเกลียว T2 หรือ Q2 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.25 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 8B (6 A) | 1 / 4B (8 A) | ~ 350 | |
฿ 68.25 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 4B (8 A) | 3 / 8B (10 A) | ~ 350 | |
฿ 104.65 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 4B (8 A) | 1 / 2B (15 A) | ~ 350 | |
฿ 104.65 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | ~ 350 | |
฿ 163.80 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 8B (10 A) | 3 / 4B (20 A) | ~ 350 | ||
฿ 172.90 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 2B (15 A) | 3 / 4B (20 A) | ~ 350 | |
฿ 209.30 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 2B (15 A) | 1B (25 A) | ~ 350 | |
฿ 209.30 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | ~ 350 | |
฿ 400.40 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | 3 / 8B (10 A) | null~ 800 | |
฿ 564.20 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 2B (15 A) | null~ 800 | |
฿ 564.20 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | null~ 800 | |
฿ 677.95 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | 3 / 4B (20 A) | null~ 800 | |
฿ 677.95 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | 3 / 4B (20 A) | null~ 800 | |
฿ 1,087.45 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | 1B (25 A) | null~ 800 | |
฿ 1,087.45 ฿ 569.93 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | null~ 800 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด หกเหลี่ยม | ชนิดการเชื่อมต่อ | เกลียว <-> เกลียว | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) | R |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (2) | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 20.6 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง