1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่เหล็กพร้อมตัวยึด - ชนิดมาตรฐาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แม่เหล็กพร้อมตัวยึด - ชนิดมาตรฐาน
  • แม่เหล็กพร้อมตัวยึด - ชนิดมาตรฐาน
  • แม่เหล็กพร้อมตัวยึด - ชนิดมาตรฐาน
  • แม่เหล็กพร้อมตัวยึด - ชนิดมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 326.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ใช้ แม่เหล็ก นีโอไดเมียมที่มีแรงแม่เหล็กแรงสูง และชุบ พื้นผิว ด้วย ชุบผิวนิกเกิล เพื่อให้ การกัดกร่อน และ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MGN6
MGN8
MGN10
MGN13
MGN16
MGN20
MGN25
MGN28
MGNH6
MGNH8
MGNH10
MGNH13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดึงดูด (ช่วง)
(N)
แรงดึงดูด (เฉพาะ)
(N)
ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) รูปทรง แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (A)
(Ø)
วัสดุ โฮลเดอร์ กระบวนการเตรียมผิว โฮลเดอร์

฿ 501.00

MAGNET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 10.02.9[แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม] แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม6SUM24Lชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 469.00

MAGNET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 10.05.8[แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม] แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม8SUM24Lชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 412.00

MAGNET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 10.09.8[แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม] แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม10SUM24Lชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 458.00

MAGNET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010.1 to 20.015.6[แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม] แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม13SUM24Lชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 521.00

MAGNET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030.1 to 40.036.2[แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม] แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม16SUM24Lชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 615.00

MAGNET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050.1 to 60.058.8[แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม] แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม20SUM24Lชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 792.00

MAGNET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100.1 ถึง112.7[แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม] แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม25SUM24Lชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 959.00

MAGNET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100.1 ถึง196.1[แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม] แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม28SUM24Lชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 386.84

MAGNETS 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10ถึง 10.02.9[แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม] แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียมทนความร้อน6SUS416-

฿ 344.25

MAGNETS 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10ถึง 10.05.8[แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม] แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียมทนความร้อน8SUS416-

฿ 326.51

MAGNETS WITH HOUSINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 10.09.8[แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม] แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียมทนความร้อน10SUS416-

฿ 365.55

MAGNETS WITH HOUSINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010.1 to 20.015.6[แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม] แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียมทนความร้อน13SUS416-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ชุบผิวนิกเกิล ขั้ว แม่เหล็ก (ด้านหน้า) N