(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลพลันเจอร์ - บอดี้พลาสติก/ ลูกบอลโลหะและลูกบอลพลาสติก
- บอลพลันเจอร์ - พลาสติก/ ลูกบอลโลหะและลูกบอลพลาสติก
- วัสดุบอดี้: โพลีอะซีทัลพลาสติก (สีดำ) และไนล่อน 66 พลาสติก (สีขาว)
- วัสดุลูกบอล: สแตนเลส SUS440C และโพลีอะซีทัลพลาสติก (สีขาว)
- ความแข็งลูกบอล: 55HRC~ สำหรับชนิดลูกบอลสแตนเลสเท่านั้น
- วัสดุสปริงเป็นสแตนเลส SUS304 และ SUS631J1
- วิธีการติดตั้ง: สกรู (สล็อตตรง)
- ขนาดเกลียวหยาบ (M): 6, 8 และ 10
- อุณหภูมิขณะใช้งาน: -30 ถึง 80°C
- บอลพลันเจอร์พลาสติกเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องมือทางการแพทย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอื่นๆ
- บอลพลันเจอร์ BPS - สแตนเลส
- รหัสสินค้ารวมถึงชนิด BPS-L และ BPS-H
- บอลพลันเจอร์ BPS: สแตนเลสสำหรับโหลดเบาและชนิดสแตนเลสสำหรับโหลดหนัก
- วัสดุบอดี้หลัก สแตนเลส SUS303
- กระบวนการชุบผิวบอดี้หลัก: รมดำ Black Oxide
- วัสดุลูกบอล: สแตนเลส SUS404C
- ความแข็งลูกบอล: 54~60HRC
- วัสดุสปริงเป็นสแตนเลส SUS631J
- วิธีการติดตั้ง: สกรู (หกเหลี่ยม)
- ขนาดเกลียวหยาบ (M): 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 และ 24
- บอลพลันเจอร์ทำจากสแตนเลสเป็นตัวเลือกที่นิยมสำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทาน ความทนต่อการกัดกร่อน และอยู่ในสภาพที่ต้องรองรับโหลดสูง
ชนิด | ตัวเครื่อง | ลูกบอล | สปริง | อุณหภูมิใช้งาน | |||
[ M ]วัสดุ | [ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | [ M ]วัสดุ | ||||
ลูกปืนเม็ดกลมโลหะ | โหลดน้ำหนักเบา | BSMN | โพลิอะซีทัล (สีดำ) | SUS440C | 55HRC or more | SUS304 | -30 to 80°C |
โหลดหนัก | BSZN | ไนล่อน 66 (สีขาว) | SUS631J1 | ||||
ลูกบอลพลาสติก | โหลดน้ำหนักเบา | BNMN | โพลิอะซีทัล (สีดำ) | โพลีอะซีทัล (สีขาว) | — | SUS304 | |
โหลดหนัก | BNZN | ไนล่อน 66 (สีขาว) | SUS631J1 |
รหัสสินค้า |
BSZN6 |
รหัสสินค้า |
---|
BNMN6 |
BNMN8 |
BNMN10 |
BNZN6 |
BNZN8 |
BNZN10 |
BSMN6 |
BSMN8 |
BSMN10 |
BSZN6 |
BSZN8 |
BSZN10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุลูกบอล | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | ปลาย การรักษาความร้อน | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.20 | BALL PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (สีดำ) | 6 | 0.8 | ไม่มี | 0.2 | 5 | |
฿ 134.68 | BALL PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (สีดำ) | 8 | 1 | ไม่มี | 2 | 12 | |
฿ 156.52 | BALL PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (สีดำ) | 10 | 1.2 | ไม่มี | 2.5 | 16 | ||
฿ 98.28 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [พลาสติก] ไนล่อน 66 (สีขาว) | 6 | 0.8 | ไม่มี | 8 | 16 | |
฿ 98.28 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [พลาสติก] ไนล่อน 66 (สีขาว) | 8 | 1 | ไม่มี | 15 | 30 | |
฿ 116.48 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [พลาสติก] ไนล่อน 66 (สีขาว) | 10 | 1.2 | ไม่มี | 20 | 39 | |
฿ 109.20 | BALL PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (สีดำ) | 6 | 0.8 | ชุบแข็ง | 0.2 | 5 | |
฿ 134.68 ฿ 64.74 | BALL PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (สีดำ) | 8 | 1 | ชุบแข็ง | 2 | 12 | ||
฿ 156.52 ฿ 75.02 | BALL PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (สีดำ) | 10 | 1.2 | ชุบแข็ง | 2.5 | 16 | ||
฿ 69.16 ฿ 61.70 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [พลาสติก] ไนล่อน 66 (สีขาว) | 6 | 0.8 | ชุบแข็ง | 8 | 16 | ||
฿ 87.36 ฿ 63.02 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [พลาสติก] ไนล่อน 66 (สีขาว) | 8 | 1 | ชุบแข็ง | 15 | 30 | ||
฿ 101.92 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [พลาสติก] ไนล่อน 66 (สีขาว) | 10 | 1.2 | ชุบแข็ง | 20 | 39 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สกรู ( ร่อง แบบตรง ) | กระบวนการล็อคเกลียว | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ไม่มี | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0.01 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง