(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ผลิตภัณฑ์ ปลั๊กแพ็ค สำหรับท่อ แม่พิมพ์
· รองรับการใช้งาน กับข้อต่อ แม่พิมพ์ ของมิซูมิ
· สำหรับท่อหล่อเย็น แม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
10PACK-MKPM1 |
10PACK-MKPM2 |
10PACK-MKPM3 |
30PACK-MKPM1 |
30PACK-MKPM2 |
30PACK-MKPM3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มี / ไม่มี วาล์ว | เกลียวนอกแบบเทเปอร์ R (PT) | หน่วยขาย (PACK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 935.94 | MOLD COUPLING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไม่มี วาล์ว | 1/8 | 10 | ||
฿ 935.94 | MOLD COUPLING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี วาล์ว | 1/4 | 10 | ||
฿ 1,066.07 | MOLD COUPLING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไม่มี วาล์ว | 3/8 | 10 | ||
฿ 2,312.31 | MOLD COUPLING | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | - | 1/8 | 30 | ||
฿ 2,312.31 | MOLD COUPLING | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 1/4 | 30 | ||
฿ 2,822.82 | MOLD COUPLING | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | - | 3/8 | 30 |
กำลังโหลด …
สินค้า | ปลั๊ก | วัสดุ | ทองเหลือง | ทนความร้อน | 180℃ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | มี / ไม่มีส่วนการติดตั้งประแจ | มี | ชนิด | ประเภทหัวหกเหลี่ยม |
d1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง