1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แขนต่อยางดูด - ชนิดติดตั้งด้วยสกรู เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

METAL FITTINGS(VC-KNGS)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 419.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
· ติดแผ่นดูดชิ้นงาน 3⌀ ( VC-HSP3-3-N VC-HSP3-3-S ) เข้ากับส่วนปลาย
[เครื่องมือออกแบบแผ่นหัวจับอัตโนมัติ]
· นำเข้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉีดขึ้นรูปสำหรับการออกแบบ และแผ่นหัวจับอัตโนมัติทันที
คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด เครื่องมือ การออกแบบฟรีและสะดวก "CHUC-Q"
รับชมวิดีโอได้ ที่นี่

อุปกรณ์ยึดกับยางดูดชิ้นงาน- ฉากยึด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นวัสดุ
VC−KNGSเทียบเท่า SUS303

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
VC-KNGS2.5-ST5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 419.00

METAL FITTINGS(VC-KNGS) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ตารางข้อมูลจำเพาะ

หมายเลขสินค้าST
VC−KNGS2.5ST5

 

แผ่นรองที่ใช้งานได้ท่อที่รองรับการใช้งาน
OD ×ID
น้ำหนัก
(ช)*1
LEFHDCTM×PQหมายเลขสินค้าระยะเคลื่อนที่
รุ่นDST
VC−HSP34×2.5635495353M3×0.57VC−KNGS2.55

* 1 น้ำหนักเป็นค่าโดยประมาณพิจารณาให้เป็นแนวทางเท่านั้น

ตรวจสอบกับ WOS เกินกว่าจอแสดงผล
สกรู (VC-TNS2.5) ติดอยู่ที่ปลายของอุปกรณ์ยึดกับยางดูดชิ้นงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ST(มิลลิเมตร) 5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VC-KNGS2.5-ST5 ในชุด แขนต่อยางดูด - ชนิดติดตั้งด้วยสกรู เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก