1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายสำหรับฮีทเตอร์【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,451.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ คุณสมบัติ
· สามารถใช้เพื่อขยาย ขดลวด ลวด สาย สายนำไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน ได้
· แพ็คละ 10 ชิ้น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
10PACK-GHRS0.75-1000
10PACK-GHRS1.25-1000
10PACK-GHRS2-1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายนำไฟฟ้า พื้นที่หน้าตัด ขนาดเกลียว
(mm2)
กำลังไฟสูงสุดที่ใช้ได้ (ที่ 100 V)
(W)
กำลังไฟสูงสุดที่ใช้งานได้ (ที่ 200 V)
(W)
กระแสไฟฟ้า สูงสุดที่ใช้งานได้
(A)

฿ 1,451.45

LEADWIRE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 100.7575015007.5

฿ 1,681.68

LEADWIRE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 101.251250250012.5

฿ 2,137.14

LEADWIRE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1021750350017.5

กำลังโหลด …

  1. 1