(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขดลวด สปริง ทนความร้อนชนิด SWN เพื่อ ระยะโก่ง ต่ำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | d (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน - ชนิดแบน เท่านั้น) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | แรงกด (N) | ระยะยุบตัวที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | มี / ไม่มีการลอก แปรงทาสี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 368.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 20 | 8.5 | 45.76 | 274.6 | 6 | มี | |
฿ 374.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 25 | 8.5 | 36.61 | 274.6 | 7.5 | มี | |
฿ 382.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 30 | 8.5 | 30.51 | 274.6 | 9 | มี | |
฿ 388.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 35 | 8.5 | 26.15 | 274.6 | 10.5 | มี | |
฿ 393.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 40 | 8.5 | 22.88 | 274.6 | 12 | มี | |
฿ 396.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 45 | 8.5 | 20.34 | 274.6 | 13.5 | มี | |
฿ 399.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 50 | 8.5 | 18.31 | 274.6 | 15 | มี | |
฿ 405.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 55 | 8.5 | 16.64 | 274.6 | 16.5 | มี | |
฿ 413.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 60 | 8.5 | 15.25 | 274.6 | 18 | มี | |
฿ 424.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 65 | 8.5 | 14.08 | 274.6 | 19.5 | มี | |
฿ 430.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 70 | 8.5 | 13.08 | 274.6 | 21 | มี | |
฿ 436.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 75 | 8.5 | 12.20 | 274.6 | 22.5 | มี | |
฿ 444.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 80 | 8.5 | 11.44 | 274.6 | 24 | มี | |
฿ 452.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 90 | 8.5 | 10.17 | 274.6 | 27 | มี | |
฿ 461.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 100 | 8.5 | 9.15 | 274.6 | 30 | มี | |
฿ 480.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 125 | 8.5 | 7.32 | 274.6 | 37.5 | มี | |
฿ 497.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 150 | 8.5 | 6.10 | 274.6 | 45 | มี | |
฿ 382.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 25 | 10.5 | 49.69 | 372.7 | 7.5 | มี | |
฿ 388.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 30 | 10.5 | 41.41 | 372.7 | 9 | มี | |
฿ 393.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 35 | 10.5 | 35.49 | 372.7 | 10.5 | มี | |
฿ 396.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 40 | 10.5 | 31.05 | 372.7 | 12 | มี | |
฿ 399.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 45 | 10.5 | 27.60 | 372.7 | 13.5 | มี | |
฿ 405.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 50 | 10.5 | 24.84 | 372.7 | 15 | มี | |
฿ 413.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 55 | 10.5 | 22.59 | 372.7 | 16.5 | มี | |
฿ 419.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 60 | 10.5 | 20.70 | 372.7 | 18 | มี | |
฿ 430.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 65 | 10.5 | 19.11 | 372.7 | 19.5 | มี | |
฿ 436.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 70 | 10.5 | 17.75 | 372.7 | 21 | มี | |
฿ 444.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 75 | 10.5 | 16.56 | 372.7 | 22.5 | มี | |
฿ 450.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 80 | 10.5 | 15.53 | 372.7 | 24 | มี | |
฿ 458.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 90 | 10.5 | 13.80 | 372.7 | 27 | มี | |
฿ 467.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 100 | 10.5 | 12.42 | 372.7 | 30 | มี | |
฿ 483.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 125 | 10.5 | 9.94 | 372.7 | 37.5 | มี | |
฿ 506.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 150 | 10.5 | 8.28 | 372.7 | 45 | มี | |
฿ 396.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 30 | 13.5 | 54.48 | 490.3 | 9 | มี | |
฿ 399.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 35 | 13.5 | 46.70 | 490.3 | 10.5 | มี | |
฿ 405.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 40 | 13.5 | 40.86 | 490.3 | 12 | มี | |
฿ 413.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 45 | 13.5 | 36.32 | 490.3 | 13.5 | มี | |
฿ 419.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 50 | 13.5 | 32.69 | 490.3 | 15 | มี | |
฿ 424.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 55 | 13.5 | 29.72 | 490.3 | 16.5 | มี | |
฿ 430.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 60 | 13.5 | 27.24 | 490.3 | 18 | มี | |
฿ 436.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 65 | 13.5 | 25.15 | 490.3 | 19.5 | มี | |
฿ 444.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 70 | 13.5 | 23.35 | 490.3 | 21 | มี | |
฿ 450.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 75 | 13.5 | 21.79 | 490.3 | 22.5 | มี | |
฿ 452.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 80 | 13.5 | 20.43 | 490.3 | 24 | มี | |
฿ 461.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 90 | 13.5 | 18.16 | 490.3 | 27 | มี | |
฿ 475.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 100 | 13.5 | 16.34 | 490.3 | 30 | มี | |
฿ 480.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 110 | 13.5 | 14.86 | 490.3 | 33 | มี | |
฿ 486.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 120 | 13.5 | 13.62 | 490.3 | 36 | มี | |
฿ 492.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 125 | 13.5 | 13.08 | 490.3 | 37.5 | มี | |
฿ 497.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 130 | 13.5 | 12.57 | 490.3 | 39 | มี | |
฿ 506.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 140 | 13.5 | 11.67 | 490.3 | 42 | มี | |
฿ 508.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 150 | 13.5 | 10.90 | 490.3 | 45 | มี | |
฿ 528.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 175 | 13.5 | 9.34 | 490.3 | 52.5 | มี | |
฿ 556.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 200 | 13.5 | 8.17 | 490.3 | 60 | มี | |
฿ 419.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 30 | 16.5 | 76.27 | 686.5 | 9 | มี | |
฿ 424.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 35 | 16.5 | 65.38 | 686.5 | 10.5 | มี | |
฿ 430.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 40 | 16.5 | 57.21 | 686.5 | 12 | มี | |
฿ 436.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 45 | 16.5 | 50.85 | 686.5 | 13.5 | มี | |
฿ 444.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 50 | 16.5 | 45.76 | 686.5 | 15 | มี | |
฿ 450.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 55 | 16.5 | 41.60 | 686.5 | 16.5 | มี | |
฿ 452.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 60 | 16.5 | 38.14 | 686.5 | 18 | มี | |
฿ 458.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 65 | 16.5 | 35.20 | 686.5 | 19.5 | มี | |
฿ 461.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 70 | 16.5 | 32.69 | 686.5 | 21 | มี | |
฿ 467.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 75 | 16.5 | 30.51 | 686.5 | 22.5 | มี | |
฿ 475.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 80 | 16.5 | 28.60 | 686.5 | 24 | มี | |
฿ 486.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 90 | 16.5 | 25.42 | 686.5 | 27 | มี | |
฿ 497.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 100 | 16.5 | 22.88 | 686.5 | 30 | มี | |
฿ 506.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 110 | 16.5 | 20.80 | 686.5 | 33 | มี | |
฿ 508.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 120 | 16.5 | 19.07 | 686.5 | 36 | มี | |
฿ 514.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 125 | 16.5 | 18.31 | 686.5 | 37.5 | มี | |
฿ 517.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 130 | 16.5 | 17.60 | 686.5 | 39 | มี | |
฿ 523.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 140 | 16.5 | 16.34 | 686.5 | 42 | มี | |
฿ 528.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 150 | 16.5 | 15.25 | 686.5 | 45 | มี | |
฿ 562.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 175 | 16.5 | 13.08 | 686.5 | 52.5 | มี | |
฿ 599.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 200 | 16.5 | 11.44 | 686.5 | 60 | มี | |
฿ 621.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 225 | 16.5 | 10.17 | 686.5 | 67.5 | มี | |
฿ 655.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 250 | 16.5 | 9.15 | 686.5 | 75.0 | มี | |
฿ 444.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 31 | 40 | 21 | 69.46 | 833.6 | 12 | มี | |
฿ 450.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 31 | 45 | 21 | 61.75 | 833.6 | 13.5 | มี | |
฿ 452.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 31 | 50 | 21 | 55.57 | 833.6 | 15 | มี | |
฿ 458.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 31 | 55 | 21 | 50.52 | 833.6 | 16.5 | มี | |
฿ 461.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 31 | 60 | 21 | 46.31 | 833.6 | 18 | มี | |
฿ 467.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 31 | 65 | 21 | 42.75 | 833.6 | 19.5 | มี | |
฿ 475.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 31 | 70 | 21 | 39.69 | 833.6 | 21 | มี | |
฿ 480.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 31 | 75 | 21 | 37.05 | 833.6 | 22.5 | มี | |
฿ 486.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 31 | 80 | 21 | 34.73 | 833.6 | 24 | มี | |
฿ 497.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 31 | 90 | 21 | 30.87 | 833.6 | 27 | มี | |
฿ 508.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 31 | 100 | 21 | 27.79 | 833.6 | 30 | มี | |
฿ 517.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 31 | 110 | 21 | 25.26 | 833.6 | 33 | มี | |
฿ 523.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 31 | 120 | 21 | 23.15 | 833.6 | 36 | มี |
กำลังโหลด …
ประเภทขดลวด | แบน | ช่วงอุณหภูมิที่ต้านทานความร้อน | 200℃ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง