1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรอง·สเปเซอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แหวนรอง·สเปเซอร์
  • แหวนรอง·สเปเซอร์
  • แหวนรอง·สเปเซอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 73.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ แหวนรอง/ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ระยะชนิดแข็งที่มี ความเผื่อ ต่อความหนาติดลบ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SW10
SW12
SW12-6
SW16
SW20
SW22
SW25
SW25-12
SW27
SW30
SW35
SW40
SW50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานd / P / V (เส้นผ่าศูนย์กลางรู)
(มิลลิเมตร)
D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
t (ความหนา)
(มิลลิเมตร)

฿ 73.00

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.5103

฿ 73.00

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105.5123

฿ 82.00

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106123

฿ 88.00

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106.5164

฿ 88.00

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108205

฿ 99.00

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010225

฿ 99.00

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010255

฿ 104.00

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012255

฿ 121.00

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013278

฿ 121.00

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013308

฿ 147.00

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016358

฿ 147.00

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016408

฿ 175.00

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10205010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ S45C

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้