(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
<MKJCHN><MKJCHA><MKJCHB>
[คุณสมบัติ]
· สามารถ คลองเลื่อย กำลังไฟ เครื่องทำความร้อน ได้โดยแบ่งออกเป็นสามโซน เมื่อเปรียบเทียบกับ ฮีตเตอร์ ทั่วไป จะทำให้การกระจายอุณหภูมิของวัตถุที่ให้ความร้อนมีความสม่ำเสมอมากขึ้น
· คุณสามารถระบุขนาด กำลังวัตต์ แรงดันไฟฟ้า และ รูปทรง หน้าแปลน
· มาพร้อมกับฝาครอบป้องกัน ขดลวด สายนำไฟฟ้า
[สำหรับคนไม่มีไซส์ที่ต้องการ!!!]
เราสามารถทำให้มันเพื่อคุณได้ กรุณาขอใบเสนอราคาก่อน
รหัสสินค้า |
---|
MKJCHA8-[100-400/1]-V[200,220]-W[100-1100/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
MKJCHA10-[100-400/1]-V[200,220]-W[100-1600/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
MKJCHA12-[100-400/1]-V[200,220]-W[100-1800/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
MKJCHA16-[100-600/1]-V[200,220]-W[100-2000/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
MKJCHB8-[100-400/1]-V[200,220]-W[100-1100/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
MKJCHB10-[100-400/1]-V[200,220]-W[100-1600/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
MKJCHB12-[100-400/1]-V[200,220]-W[100-1800/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
MKJCHN8-[100-400/1]-V[200,220]-W[100-1100/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
MKJCHN10-[100-400/1]-V[200,220]-W[100-1600/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
MKJCHN12-[100-400/1]-V[200,220]-W[100-1800/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
MKJCHN16-[100-600/1]-V[200,220]-W[100-2000/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มี/ไม่มี แฟลงค์ | D เส้นผ่านศูนย์กลางฮีตเตอร์ (มิลลิเมตร) (มิลลิเมตร) | V (แรงดันไฟฟ้า) (V) | W (กำลังไฟ) (W) | รูปทรงแฟลงค์ | L ความยาวฮีตเตอร์ (มิลลิเมตร) | X (อัตรากำลังวัตต์) | Y (อัตรากำลังวัตต์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 8 | 200 ~ 220 | 100 ~ 1100 | A | 100 ~ 400 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 10 | 200 ~ 220 | 100 ~ 1600 | A | 100 ~ 400 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 12 | 200 ~ 220 | 100 ~ 1800 | A | 100 ~ 400 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 16 | 200 ~ 220 | 100 ~ 2000 | A | 100 ~ 600 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 8 | 200 ~ 220 | 100 ~ 1100 | B | 100 ~ 400 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 10 | 200 ~ 220 | 100 ~ 1600 | B | 100 ~ 400 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 12 | 200 ~ 220 | 100 ~ 1800 | B | 100 ~ 400 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่มี | 8 | 200 ~ 220 | 100 ~ 1100 | ไม่มี | 100 ~ 400 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่มี | 10 | 200 ~ 220 | 100 ~ 1600 | ไม่มี | 100 ~ 400 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่มี | 12 | 200 ~ 220 | 100 ~ 1800 | ไม่มี | 100 ~ 400 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่มี | 16 | 200 ~ 220 | 100 ~ 2000 | ไม่มี | 100 ~ 600 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น/ Part number | L เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | V (แรงดันไฟฟ้า) การเลือก | W (กำลังวัตต์รวม) เพิ่มขึ้นทีละ 10 วัตต์ | X (อัตรากำลังวัตต์) เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 | Y (อัตรากำลังวัตต์) เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 | |||||||
ประเภท | D | |||||||||||
MKJCHN (ไม่มีแฟลงค์) MKJCHA (แฟลงค์รูปทรง A) MKJCHB (แฟลงค์รูปทรง B) | 8 | 100 to 400 | 200 220 | 100 to 1100 | 1.0 to 2.0 | 1.0 to 2.0 | ||||||
10 | 100 to 1600 | |||||||||||
12 | 100 to 1800 | |||||||||||
* 16 | 100 to 600 | 100 to 2000 | ||||||||||
|
รูปทรง | แบบตรง | รูปทรงส่วนโคน | พร้อมฝาครอบป้องกัน | ประเภท การทำความร้อน | ประเภทแช่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง