(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับวางท่อ แม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
ทนต่อ สนิม และมีหลากหลายรูปแบบ
รหัสสินค้า |
---|
F120-KFF2 |
F120-KSH2 |
F120-KSH3 |
F120-KSHL2 |
F120-KSHL3 |
F120-KSM2 |
F120-KSM3 |
F120-KTSHBL2 |
F120-KTSHBL3 |
KFF2 |
KSH2 |
KSH3 |
KSM2 |
KSM3 |
KTFF2 |
KTSH2 |
KTSH3 |
KTSM2 |
KTSM3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | กันความร้อน | มี / ไม่มี วาล์ว | รูปทรง | ส่วนการติดตั้งประแจ | R/(PT) (ขนาดเกลียว) | Rc / (PT) (ขนาดเกลียว) | d / d1 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มิลลิเมตร) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 620.00 | COUPLER(SOCKET) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 120℃ | มาตรฐาน | แบบตรง | ใช่ | - | 1/4 | - | 46.5 | ||
฿ 650.00 | COUPLER(SOCKET) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สายยาง | 120℃ | มาตรฐาน | แบบตรง | ใช่ | - | - | 5 | 67 | ||
฿ 630.00 | COUPLER(SOCKET) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สายยาง | 120℃ | มาตรฐาน | แบบตรง | ใช่ | - | - | 7 | 59 | |
฿ 950.04 | COUPLER FOR MOLD -SOCKET- | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สายยาง | 120℃ | มาตรฐาน | ทรงตัว L | ไม่ | - | - | 5 | 43 | ||
฿ 418.41 | COOLING COMPONENTS (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สายยาง | 120℃ | มาตรฐาน | ทรงตัว L | ไม่ | - | - | 7 | 43 | ||
฿ 671.58 | COUPLER(SOCKET) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวใน | 120℃ | มาตรฐาน | แบบตรง | ใช่ | 1/4 | - | 6 | 51 | ||
฿ 704.34 ฿ 358.44 | COUPLER(SOCKET) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | 120℃ | มาตรฐาน | แบบตรง | ใช่ | 3/8 | - | 6 | 52 | ||
฿ 1,392.30 | COUPLER FOR MOLD -SOCKET- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สายยาง | 120℃ | ไม่มี วาล์ว | แบบตรง | ใช่ | - | - | 5 | 67 | |
฿ 1,392.30 | COUPLER FOR MOLD -SOCKET- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สายยาง | 120℃ | ไม่มี วาล์ว | แบบตรง | ใช่ | - | - | 7 | 59 | |
฿ 594.00 ฿ 311.43 | COUPLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 80℃ | มาตรฐาน | แบบตรง | ใช่ | - | 1/4 | - | 46.5 | ||
฿ 593.00 | COUPLER N SOCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สายยาง | 80℃ | มาตรฐาน | แบบตรง | ใช่ | - | - | 5 | 67 | |
฿ 593.00 | Coulplers and Sockets | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สายยาง | 80℃ | มาตรฐาน | แบบตรง | ใช่ | - | - | 7 | 59 | |
฿ 638.82 | COUPLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | 80℃ | มาตรฐาน | แบบตรง | ใช่ | 1/4 | - | 6 | 51 | |
฿ 671.58 | COUPLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวใน | 80℃ | มาตรฐาน | แบบตรง | ใช่ | 3/8 | - | 6 | 52 | |
฿ 644.28 | COUPLER(SOCKET) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80℃ | ไม่มี วาล์ว | แบบตรง | ใช่ | - | 1/4 | - | 46.5 | |
฿ 280.24 | COUPLER (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สายยาง | 80℃ | ไม่มี วาล์ว | แบบตรง | ใช่ | - | - | 5 | 67 | ||
฿ 264.90 ฿ 251.76 | COUPLER (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สายยาง | 80℃ | ไม่มี วาล์ว | แบบตรง | ใช่ | - | - | 7 | 59 | ||
฿ 589.68 | COUPLER(SOCKET) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวใน | 80℃ | ไม่มี วาล์ว | แบบตรง | ใช่ | 1/4 | - | 6 | 51 | |
฿ 622.44 ฿ 287.51 | COUPLER(SOCKET) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | 80℃ | ไม่มี วาล์ว | แบบตรง | ใช่ | 3/8 | - | 6 | 52 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง