(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์ ไกด์อีเจ็คเตอร์ไร้น้ำมันพร้อม ทองแดงผสม และ สารหล่อลื่น ตัน พิเศษ บุชชิ่ง อยู่
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | d (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | ℓ (ความยาวส่วน Dh6) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,396.87 ฿ 107.42 | EJECTOR LEADER BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 10 | ||
฿ 1,397.00 ฿ 156.46 | EJECTOR LEADER BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 13 | ||
฿ 1,397.00 ฿ 142.91 | EJECTOR LEADER BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 15 | ||
฿ 1,497.00 ฿ 124.40 | EJECTOR LEADER BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 13 | ||
฿ 1,497.00 ฿ 120.81 | EJECTOR LEADER BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 15 | ||
฿ 1,547.00 ฿ 155.32 | E LEADER BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 20 | ||
฿ 1,547.00 | EJECTOR LEADER BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 13 | |
฿ 1,547.00 | EJECTOR LEADER BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 15 | |
฿ 1,697.00 | EJECTOR LEADER BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 20 | |
฿ 1,697.00 | EJECTOR LEADER BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 15 | |
฿ 1,797.00 | EJECTOR LEADER BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 20 | |
฿ 1,797.00 | EJECTOR LEADER BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 25 | |
฿ 1,897.00 ฿ 184.01 | EJECTOR LEADER BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 15 | ||
฿ 1,897.00 | EJECTOR LEADER BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 20 | |
฿ 1,897.00 | EJECTOR LEADER BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 25 | |
฿ 2,321.00 ฿ 298.25 | OIL-FREE EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 20 | ||
฿ 2,321.00 | OIL-FREE EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 25 | |
฿ 2,786.00 | EJECTOR LEADER BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 20 | |
฿ 2,786.00 | OIL-FREE EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 25 | |
฿ 2,786.00 ฿ 354.38 | OIL-FREE EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 30 | ||
฿ 2,997.50 | EJECTOR LEADER BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 25 | |
฿ 2,997.50 | EJECTOR LEADER BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 30 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ทองแดงผสม· ชนิดไม่มีน้ำมัน | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | รุ่นมาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง