1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนประคองหัวฉีด – แบบมีบ่ารอง -

แหวนประคองหัวฉีด – แบบมีบ่ารอง -
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 420.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ค้นหา แหวน สำหรับ แบบมีบ่า วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LRSD100-35SALE
LRSD100-40
LRSD100-45
LRSD120-35
LRSD120-45
LRSS60-10
LRSS60-15
LRSS60-20SALE
LRSS60-25
LRSS100-10
LRSS100-15
LRSS100-20SALE
LRSS100-25
LRSS100-30
LRSS100-35
LRSS110-15SALE
LRSS110-20
LRSS110-25
LRSS120-25SALE
LRSS150-15
LRSS150-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแหวนรอง
(มิลลิเมตร)
T ความสูง
(มิลลิเมตร)
โดเวลพิน ร่อง

฿ 732.00

฿ 360.14

LOCATING RING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010035มี

฿ 910.91

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010040มี

฿ 1,011.01

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010045มี

฿ 955.96

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012035มี

฿ 1,206.21

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012045มี

฿ 420.42

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106010ไม่มี

฿ 430.43

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106015ไม่มี

฿ 465.00

฿ 122.39

LOCATING RINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106020ไม่มี

฿ 495.00

LOCATING RINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106025ไม่มี

฿ 465.47

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010010ไม่มี

฿ 495.00

LOCATING RINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010015ไม่มี

฿ 553.00

฿ 210.08

LOCATING RINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010020ไม่มี

฿ 600.00

LOCATING RINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010025ไม่มี

฿ 656.00

LOCATING RINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010030ไม่มี

฿ 713.00

LOCATING RINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010035ไม่มี

฿ 523.00

฿ 258.99

LOCATING RING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1011015ไม่มี

฿ 560.56

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1011020ไม่มี

฿ 610.61

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1011025ไม่มี

฿ 790.00

฿ 346.18

LOCATING RING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012025ไม่มี

฿ 765.77

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015015ไม่มี

฿ 815.82

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015020ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทสปรูที่ใช้ได้ สำหรับทั้งประเภทมีสลักเกลียว และประเภทมีบ่า ประเภทของแหวนรอง รุ่นมาตรฐาน จำนวนสลักเกลียว 4 รู