(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่ง ส สลักเกลียว สำหรับใช้งานทั่วไปที่มีหน้า หน้าแปลน หนา 8 มม.
รหัสสินค้า |
---|
SBBV8-[0-80/0.1]-SR11-P[2,2.5]-A[1-4/0.5] |
SBBV10-[0-80/0.1]-SR11-P[2,2.5]-A[1-4/0.5] |
SBBVS8-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,2] |
SBBVS10-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,2] |
SBBVT8-[0-80/0.1]-SR11-P[2,2.5]-A[1-4/0.5]-V[2.3-7.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBBVT10-[0-80/0.1]-SR11-P[2,2.5]-A[1-4/0.5]-V[2.3-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBBVT10-[0-80/0.1]-SR11-P2.5-A[1-4/0.5]-V[2.3-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBBVTS8-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,2]-V[2.3-7.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBBVTS10-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,2]-V[2.3-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBBZ8-[0-80/0.1]-SR11-P[2,2.5]-A[1-4/0.5] |
SBBZ10-[0-80/0.1]-SR11-P[2,2.5]-A[1-4/0.5] |
SBBZS8-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,2] |
SBBZS10-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,2] |
SBBZT8-[0-80/0.1]-SR11-P[2,2.5]-A[1-4/0.5]-V[2.3-7.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBBZT10-[0-80/0.1]-SR11-P[2,2.5]-A[1-4/0.5]-V[2.3-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBBZTS8-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,2]-V[2.3-7.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBBZTS10-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,2]-V[2.3-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | รูปทรงจับคู่ส่วนปลาย | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | L ความยาวเพลาของแบริ่ง (มิลลิเมตร) | A มุมเทเปอร์ที่สปรู (°) | บังคับป่วง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | G ( มุม ทรงเรียว ) (มิลลิเมตร) | P (เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน) (มิลลิเมตร) | SR (ส่วน หัวฉีด ) (มิลลิเมตร) | V (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | SKD61 | แบบตรง | 8 | 0 ~ 80 | 1 ~ 4 | P=2・2.5 | - | 2 ~ 2.5 | 11 | - | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | SKD61 | แบบตรง | 10 | 0 ~ 80 | 1 ~ 4 | P=2・2.5 | - | 2 ~ 2.5 | 11 | - | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | SKD61 | แบบตรง | 8 | 0 ~ 80 | 1 ~ 2 | P=1.7 | - | 1.7 | 11 | - | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | SKD61 | แบบตรง | 10 | 0 ~ 80 | 1 ~ 2 | P=1.7 | - | 1.7 | 11 | - | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKD61 | เรียว | 8 | 0 ~ 80 | 1 ~ 4 | P=2・2.5 | 1 ~ 10 | 2 ~ 2.5 | 11 | 2.3 ~ 7.9 | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKD61 | เรียว | 10 | 0 ~ 80 | 1 ~ 4 | P=2・2.5 | 1 ~ 10 | 2 ~ 2.5 | 11 | 2.3 ~ 9.9 | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKD61 | เรียว | 10 | 0 ~ 80 | 1 ~ 4 | P=2・2.5 | 1 ~ 10 | 2.5 | 11 | 2.3 ~ 9.9 | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKD61 | เรียว | 8 | 0 ~ 80 | 1 ~ 2 | P=1.7 | 1 ~ 10 | 1.7 | 11 | 2.3 ~ 7.9 | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKD61 | เรียว | 10 | 0 ~ 80 | 1 ~ 2 | P=1.7 | 1 ~ 10 | 1.7 | 11 | 2.3 ~ 9.9 | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | แบบตรง | 8 | 0 ~ 80 | 1 ~ 4 | P=2・2.5 | - | 2 ~ 2.5 | 11 | - | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | แบบตรง | 10 | 0 ~ 80 | 1 ~ 4 | P=2・2.5 | - | 2 ~ 2.5 | 11 | - | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | แบบตรง | 8 | 0 ~ 80 | 1 ~ 2 | P=1.7 | - | 1.7 | 11 | - | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | แบบตรง | 10 | 0 ~ 80 | 1 ~ 2 | P=1.7 | - | 1.7 | 11 | - | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | เรียว | 8 | 0 ~ 80 | 1 ~ 4 | P=2・2.5 | 1 ~ 10 | 2 ~ 2.5 | 11 | 2.3 ~ 7.9 | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | เรียว | 10 | 0 ~ 80 | 1 ~ 4 | P=2・2.5 | 1 ~ 10 | 2 ~ 2.5 | 11 | 2.3 ~ 9.9 | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | เรียว | 8 | 0 ~ 80 | 1 ~ 2 | P=1.7 | 1 ~ 10 | 1.7 | 11 | 2.3 ~ 7.9 | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | เรียว | 10 | 0 ~ 80 | 1 ~ 2 | P=1.7 | 1 ~ 10 | 1.7 | 11 | 2.3 ~ 9.9 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | สลักเกลียว ยึด | สเปค สลักเกลียว | สลักเกลียวทั่วไป | สเปค ส่วน หัวฉีด สัมผัส | ปกติ |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา หัว(มิลลิเมตร) | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง