(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SKS3 (53_56HRC) แผ่นเพลท สไลด์บางไร้น้ำมัน 5 มม.
รหัสสินค้า |
---|
UTWSZ28-50 |
UTWSZ28-75 |
UTWSZ28-100 |
UTWSZ38-50 |
UTWSZ38-75 |
UTWSZ38-100 |
UTWSZ48-75 |
UTWSZ48-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (กว้าง) (มิลลิเมตร) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,036.04 | OIL FREE SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 28 | 50 | |
฿ 1,151.15 | OIL FREE SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 28 | 75 | |
฿ 1,466.47 | OIL FREE SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 28 | 100 | |
฿ 1,106.11 | OIL FREE SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 38 | 50 | |
฿ 1,241.24 | OIL FREE SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 38 | 75 | |
฿ 1,623.00 | OIL FREE SLIDE PLATE (DC) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 38 | 100 | |
฿ 1,326.33 | OIL FREE SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 48 | 75 | |
฿ 1,681.68 | OIL FREE SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 48 | 100 |
กำลังโหลด …
การทำงาน | แผ่นเพลท สไลด์ | วัสดุ | SKS3 | น้ำมัน | ปราศจาก น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง