1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อคคอร์พิน-แบบกว้าง-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ขาพิน คอร์/แกน บล็อค ชนิดกว้าง ที่มีความยาวรวม 0.01 มม.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BCSWA-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWA-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSWH-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWH-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSWN-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWN-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSWR-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWR-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSWS-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[5.01-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWS-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[5.01-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSWV-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWV-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ความแข็ง H ความหนาของแฟลงค์
(มิลลิเมตร)
HC การเปลี่ยนความหนาของแฟลงค์
(มิลลิเมตร)
L (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
P (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
W (ความหนา)
(มิลลิเมตร)

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ORVAR SUPREME51 to 53HRC0 ~ 6-10 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ORVAR SUPREME51 to 53HRC-2 ~ 610 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH5161 to 64HRC0 ~ 6-10 ~ 10025 ~ 1001 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH5161 to 64HRC-2 ~ 610 ~ 10025 ~ 1001 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10NAK8037 to 43HRC0 ~ 6-10 ~ 10025 ~ 1001 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10NAK8037 to 43HRC-2 ~ 610 ~ 10025 ~ 1001 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10RIGOR53 to 55HRC0 ~ 6-10 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10RIGOR53 to 55HRC-2 ~ 610 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20

-

BLOCK CORE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10STAVAX ESR27 to 35HRC0 ~ 6-10 ~ 10025 ~ 1005.01 ~ 20

-

BLOCK CORE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10STAVAX ESR27 to 35HRC-2 ~ 610 ~ 10025 ~ 1005.01 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ORVAR SUPREME47 to 49HRC0 ~ 6-10 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ORVAR SUPREME47 to 49HRC-2 ~ 610 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มี / ไม่มีแฟลงค์ มี รูปทรงส่วนปลาย ไม่ทำปลาย ตำแหน่งลบคม R ไม่ทำ R-Chamfered
จำนวนตัวอักษรแกะสลัก ไม่มีอักขระแกะสลัก F ตำแหน่งแฟลงค์(°) 0