(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51 / ประเภท สเปค ความยาวรวม แบบขั้นบันได ดีด ขาพิน ขั้นบันได
รหัสสินค้า |
---|
EHSF1A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-200/1]-G[45-89/1] |
EHSF1A2.5-[50-250/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-200/1]-G[45-235/1] |
EHSF1A3-[50-300/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-280/1]-G[45-89/1] |
EHSF1A3.5-[50-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-G[45-89/1] |
EHSF1A4-[50-300/0.01]-P[2-3.9/0.01]-N[15-280/1]-G[45-89/1] |
EHSF1A4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-G[45-89/1] |
EHSF1A5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1] |
EHSF1A5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1] |
EHSF1A6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1] |
EHSF1A6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1] |
EHSF1A7-[50-350/0.01]-P[5-6.9/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1] |
EHSF1A8-[50-350/0.01]-P[6-7.9/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1] |
EHSF1A9-[50-350/0.01]-P[7-8.9/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1] |
EHSF1A10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1] |
EHSF1A12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1] |
EHSF2A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-200/1]-V[1.5-1.9/0.1]-G[45-89/1] |
EHSF2A2.5-[50-250/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-200/1]-V[1.5-2.4/0.1]-G[45-89/1] |
EHSF2A3-[50-300/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-280/1]-V[1.5-2.9/0.1]-G[45-89/1] |
EHSF2A3.5-[50-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-V[1.5-3.3/0.1]-G[45-89/1] |
EHSF2A4-[50-300/0.01]-P[2-3.9/0.01]-N[15-280/1]-V[1.5-3.8/0.1]-G[45-89/1] |
EHSF2A4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-V[1.5-4.3/0.1]-G[45-89/1] |
EHSF2A5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-4.8/0.1]-G[45-89/1] |
EHSF2A5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-5.3/0.1]-G[45-89/1] |
EHSF2A6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-5.8/0.1]-G[45-89/1] |
EHSF2A6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-6.3/0.1]-G[45-89/1] |
EHSF2A7-[50-350/0.01]-P[5-6.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-6.8/0.1]-G[45-89/1] |
EHSF2A8-[50-350/0.01]-P[6-7.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-7.8/0.1]-G[45-89/1] |
EHSF2A9-[50-350/0.01]-P[7-8.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-8.9/0.1]-G[45-89/1] |
EHSF2A10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-9.8/0.1]-G[45-89/1] |
EHSF2A12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-11.9/0.1]-G[45-89/1] |
EHSF3A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-200/1]-R[1.5-15/0.1] |
EHSF3A2.5-[50-250/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-200/1]-R[1.5-15/0.1] |
EHSF3A3-[50-300/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-280/1]-R[2-15/0.1] |
EHSF3A3.5-[50-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-R[2-15/0.1] |
EHSF3A4-[50-300/0.01]-P[2-3.9/0.01]-N[15-280/1]-R[2.5-15/0.1] |
EHSF3A4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-R[2.5-15/0.1] |
EHSF3A5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-R[3-15/0.1] |
EHSF3A5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]-R[3.5-15/0.1] |
EHSF3A6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]-R[4-15/0.1] |
EHSF3A6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]-R[4.5-15/0.1] |
EHSF3A7-[50-350/0.01]-P[5-6.9/0.01]-N[15-330/1]-R[5-15/0.1] |
EHSF3A8-[50-350/0.01]-P[6-7.9/0.01]-N[15-330/1]-R[6-15/0.1] |
EHSF3A9-[50-350/0.01]-P[7-8.9/0.01]-N[15-330/1]-R[9-15/0.1] |
EHSF3A10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]-R[7.9-15/0.1] |
EHSF3A12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-330/1]-R[12-15/0.1] |
EHSF4A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-200/1]-R[1.5-15/0.1] |
EHSF4A2.5-[50-250/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-200/1]-R[1.5-15/0.1] |
EHSF4A3-[50-300/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-280/1]-R[1.8-15/0.1] |
EHSF4A3.5-[50-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-R[2-15/0.1] |
EHSF4A4-[50-300/0.01]-P[2-3.9/0.01]-N[15-280/1]-R[2-15/0.1] |
EHSF4A4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-R[2.5-15/0.1] |
EHSF4A5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-R[3-15/0.1] |
EHSF4A5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]-R[3.5-15/0.1] |
EHSF4A6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]-R[4-15/0.1] |
EHSF4A6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]-R[4.5-15/0.1] |
EHSF4A7-[50-350/0.01]-P[5-6.9/0.01]-N[15-330/1]-R[5-15/0.1] |
EHSF4A8-[50-350/0.01]-P[6-7.9/0.01]-N[15-330/1]-R[6-15/0.1] |
EHSF4A9-[50-350/0.01]-P[7-8.9/0.01]-N[15-330/1]-R[9-15/0.1] |
EHSF4A10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]-R[7.9-15/0.1] |
EHSF4A12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-330/1]-R[12-15/0.1] |
EHSF5A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-200/1]-V[1.5-1.9/0.1]-F[35-235/0.01]-G[0-45/1] |
EHSF5A2.5-[50-250/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-200/1]-V[1.5-2.4/0.1]-F[35-235/0.01]-G[0-45/1] |
EHSF5A3-[50-300/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-280/1]-V[1.5-2.8/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EHSF5A3.5-[50-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-V[1.5-3.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EHSF5A4-[50-300/0.01]-P[2-3.9/0.01]-N[15-280/1]-V[1.5-3.8/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EHSF5A4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-V[1.5-4.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EHSF5A5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-4.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EHSF5A5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-5.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EHSF5A6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-5.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EHSF5A6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-6.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EHSF5A7-[50-350/0.01]-P[5-6.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-6.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EHSF5A8-[50-350/0.01]-P[6-7.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-7.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EHSF5A9-[50-350/0.01]-P[7-8.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-8.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EHSF5A10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-9.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EHSF5A12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-8.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EHSF6A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-200/1]-G[45-89/1] |
EHSF6A2.5-[50-250/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-200/1]-G[45-89/1] |
EHSF6A3-[50-300/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-280/1]-G[45-89/1] |
EHSF6A3.5-[50-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-G[45-89/1] |
EHSF6A4-[50-300/0.01]-P[2-3.9/0.01]-N[15-280/1]-G[45-89/1] |
EHSF6A4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-G[45-89/1] |
EHSF6A5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1] |
EHSF6A5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1] |
EHSF6A6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1] |
EHSF6A6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1] |
EHSF6A7-[50-350/0.01]-P[5-7.9/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1] |
EHSF6A8-[50-350/0.01]-P[6-7.9/0.01]-N[15-330/1]-G[1-45/1] |
EHSF6A9-[50-350/0.01]-P[7-8.9/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1] |
EHSF6A10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1] |
EHSF6A12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย (ความเผื่ออ้างอิง) | ความหนา หัว | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | P เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย (มิลลิเมตร) | ปลาย รูปทรง | ประเภท | ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | ก (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (°) | J (มิลลิเมตร) | K (°) | Q (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | V (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 2 | 1.5 ~ 1.9 | 1 A | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 2.5 | 1.5 ~ 2.4 | 1 A | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | - | - | - | 45 ~ 235 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 3 | 1.5 ~ 2.9 | 1 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | 1 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 4 | 2 ~ 3.9 | 1 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 1 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | 1 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 1 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | 1 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | 1 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 7 | 5 ~ 6.9 | 1 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 8 | 6 ~ 7.9 | 1 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 9 | 7 ~ 8.9 | 1 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | 1 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | 1 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 2 | 1.5 ~ 1.9 | 2 A | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 2.5 | 1.5 ~ 2.4 | 2 A | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.4 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 3 | 1.5 ~ 2.9 | 2 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | 2 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.3 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 4 | 2 ~ 3.9 | 2 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 2 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.3 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | 2 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 2 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.3 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | 2 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | 2 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.3 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 7 | 5 ~ 6.9 | 2 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 8 | 6 ~ 7.9 | 2 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 7.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 9 | 7 ~ 8.9 | 2 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 8.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | 2 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 9.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | 2 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 11.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 2 | 1.5 ~ 1.9 | 3 A | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 2.5 | 1.5 ~ 2.4 | 3 A | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 3 | 1.5 ~ 2.9 | 3 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | 3 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 4 | 2 ~ 3.9 | 3 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 3 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | 3 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 3 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | 3 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | 3 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 7 | 5 ~ 6.9 | 3 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 8 | 6 ~ 7.9 | 3 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 9 | 7 ~ 8.9 | 3 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | 9 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | 3 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | 3 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 2 | 1.5 ~ 1.9 | 4 A | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 2.5 | 1.5 ~ 2.4 | 4 A | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 3 | 1.5 ~ 2.9 | 4 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | 4 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 4 | 2 ~ 3.9 | 4 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 4 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | 4 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 4 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | 4 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | 4 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 7 | 5 ~ 6.9 | 4 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 8 | 6 ~ 7.9 | 4 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 9 | 7 ~ 8.9 | 4 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | 9 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | 4 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | 4 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 2 | 1.5 ~ 1.9 | 5 A | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | - | - | 35 ~ 235 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 2.5 | 1.5 ~ 2.4 | 5 A | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | - | - | 35 ~ 235 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.4 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 3 | 1.5 ~ 2.9 | 5 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | 5 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.3 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 4 | 2 ~ 3.9 | 5 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 5 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.3 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | 5 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 5 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.3 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | 5 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | 5 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.3 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 7 | 5 ~ 6.9 | 5 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 8 | 6 ~ 7.9 | 5 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 7.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 9 | 7 ~ 8.9 | 5 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 8.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | 5 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 9.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | 5 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 8.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 2 | 1.5 ~ 1.9 | 6 A | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 2.5 | 1.5 ~ 2.4 | 6 A | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 3 | 1.5 ~ 2.9 | 6 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | 6 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 4 | 2 ~ 3.9 | 6 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 6 A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | 6 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 6 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | 6 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | 6 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 7 | 5 ~ 7.9 | 6 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 8 | 6 ~ 7.9 | 6 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 1 ~ 45 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 9 | 7 ~ 8.9 | 6 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | 6 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | 6 A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SKH51 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) | 0/-0.02 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ | จำนวนอักษรแกะสลัก | ไม่ | รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง