1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อคขับเคลื่อน -สำหรับหน่วยลิงก์ MCHU·ประเภทแคบ-

บล็อคขับเคลื่อน -สำหรับหน่วยลิงก์ MCHU·ประเภทแคบ-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,957.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MHDB10-L
MHDB10-R
MHDB15-L
MHDB15-R
MHDB20-L
MHDB20-R
MHDB25-L
MHDB25-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL (ความยาว พื้นผิว ทำงาน)
(มิลลิเมตร)
ประเภท R / ประเภท L

฿ 8,957.00

Components for hemming 1 ชิ้น 46 วัน 10L TYPE

฿ 8,957.00

Components for hemming 1 ชิ้น 46 วัน 10R TYPE

฿ 8,957.00

Components for hemming 1 ชิ้น 46 วัน 15L TYPE

฿ 8,957.00

Components for hemming 1 ชิ้น 46 วัน 15R TYPE

฿ 8,994.00

Components for hemming 1 ชิ้น 46 วัน 20L TYPE

฿ 8,994.00

Components for hemming 1 ชิ้น 46 วัน 20R TYPE

฿ 8,994.00

Components for hemming 1 ชิ้น 46 วัน 25L TYPE

฿ 8,994.00

Components for hemming 1 ชิ้น 46 วัน 25R TYPE

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทอุปกรณ์ DRIVERS ยี่ห้อ MISUMI W (กว้าง)(มิลลิเมตร) 112.5