(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊ก เกจวัด สำหรับตรวจสอบ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ที่มี ขั้น ความยาว เกจวัด ที่ระบุ และ ปลาย S มิติ ชนิด h7 วัสดุ คือ SS400 สำหรับ มือจับ และ เหล็กเครื่องมือประสม (SKS3) สำหรับ เกจวัด
รหัสสินค้า |
---|
BGOPH10-P[4-8/0.01]-A[5-15/1]-B[5-15/1] |
BGOPH13-P[8.01-10/0.01]-A[8-20/1]-B[8-20/1] |
BGOPH16-P[10.01-13/0.01]-A[8-20/1]-B[8-20/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | H (ด้านทแยงมุม) (มิลลิเมตร) | A ( มิติ เกจวัด ) (มิลลิเมตร) | B ( มิติ เกจวัด ) (มิลลิเมตร) | P ( มิติ เกจวัด ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | 4 ~ 8 | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 8.01 ~ 10 | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 10.01 ~ 13 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง