(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูรีเทน ที่มี รูคว้าน ที่มีความยืดหยุ่นต่ำ ซึ่งช่วยให้คุณระบุความยาวทั้งหมดได้ รูปทรง เป็นทรงกระบอก
รหัสสินค้า |
---|
AZNX25-[20-60/1]-M[6,8]-[5-80/1] |
AZNX30-[20-60/1]-M[6,8]-[5-80/1] |
AZNX40-[25-100/1]-M[10,12]-[5-100/1] |
AZNX50-[25-100/1]-M[10,12]-[5-100/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | H (ความยาวของรู gimlet) (มิลลิเมตร) | M (เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ขนาดเกลียว ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 ~ 60 | 25 | 5 ~ 80 | 6 ~ 8 | ||
- | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 ~ 60 | 30 | 5 ~ 80 | 6 ~ 8 | ||
- | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 ~ 100 | 40 | 5 ~ 100 | 10 ~ 12 | ||
- | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 ~ 100 | 50 | 5 ~ 100 | 10 ~ 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด ยูรีเทน | ยูรีเทนแรงผลักต่ำ, ฝั่ง A70 | รูปทรง | รูปทรง เสา | รู / รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู | รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง