(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูรีเทน รับโหลดสูง ชนิด AX/CX ชื่อเต็มความยาว เป็นชนิดทรงกระบอก
รหัสสินค้า |
---|
AX15-[10-200/1] |
AX20-[10-200/1] |
AX25-[10-200/1] |
AX30-[10-200/1] |
AX40-[10-200/1] |
AX50-[10-200/1] |
AX60-[10-200/1] |
AX80-[10-200/1] |
AX100-[10-200/1] |
CX8-[10-200/1] |
CX10-[10-200/1] |
CX15-[10-200/1] |
CX20-[10-200/1] |
CX25-[10-200/1] |
CX30-[10-200/1] |
CX40-[10-200/1] |
CX50-[10-200/1] |
CX60-[10-200/1] |
CX80-[10-200/1] |
CX100-[10-200/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รู / รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รู | 10 ~ 200 | 15 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รู | 10 ~ 200 | 20 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รู | 10 ~ 200 | 25 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รู | 10 ~ 200 | 30 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รู | 10 ~ 200 | 40 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รู | 10 ~ 200 | 50 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รู | 10 ~ 200 | 60 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รู | 10 ~ 200 | 80 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | รู | 10 ~ 200 | 100 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่มี | 10 ~ 200 | 8 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่มี | 10 ~ 200 | 10 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่มี | 10 ~ 200 | 15 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่มี | 10 ~ 200 | 20 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่มี | 10 ~ 200 | 25 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่มี | 10 ~ 200 | 30 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่มี | 10 ~ 200 | 40 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่มี | 10 ~ 200 | 50 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่มี | 10 ~ 200 | 60 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่มี | 10 ~ 200 | 80 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่มี | 10 ~ 200 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด ยูรีเทน | ยูรีเทนสำหรับงานหนัก ชอร์ A90 | รูปทรง | รูปทรง เสา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง