(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รีเทนเนอร์บอล ล็อค แบบสลักเกลียว น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ วัสดุ เป็น เหล็กกล้า โครโมลี่
รหัสสินค้า |
---|
CLN-DS13 |
CLN-DS16 |
CLN-DSN13 |
CLN-DSN16 |
CLN-FS10 |
CLN-FS13 |
CLN-FS16 |
CLN-FSN10 |
CLN-FSN13 |
CLN-FSN16 |
CLN-PN10 |
CLN-PN13 |
CLN-PN16 |
CLN-PS10 |
CLN-PS13 |
CLN-PS16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท | ส่วนประกอบ | D เส้นผ่านศูนย์กลางพั้นช์ที่ใช้ได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,472.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สำหรับ บัททอนดาย รูป ตาย | คลองเลื่อย | 13 | |
฿ 1,581.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สำหรับ บัททอนดาย รูป ตาย | คลองเลื่อย | 16 | |
฿ 1,297.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 16 วัน | 10 | สำหรับ บัททอนดาย รูป ตาย | ตัวเครื่อง + ปลั๊ก | 13 | |
฿ 1,384.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 16 วัน | 10 | สำหรับ บัททอนดาย รูป ตาย | ตัวเครื่อง + ปลั๊ก | 16 | |
฿ 1,368.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สำหรับ พั้นช์ รูป | คลองเลื่อย | 10 | |
฿ 1,472.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สำหรับ พั้นช์ รูป | คลองเลื่อย | 13 | |
฿ 1,581.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สำหรับ พั้นช์ รูป | คลองเลื่อย | 16 | |
฿ 1,188.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สำหรับ พั้นช์ รูป | ตัวเครื่อง + ปลั๊ก | 10 | |
฿ 1,297.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สำหรับ พั้นช์ รูป | ตัวเครื่อง + ปลั๊ก | 13 | |
฿ 1,384.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สำหรับ พั้นช์ รูป | ตัวเครื่อง + ปลั๊ก | 16 | |
฿ 1,034.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สำหรับ พั้นช์ ประเภท โหลดน้ำหนักเบา | ตัวเครื่อง + ปลั๊ก | 10 | |
฿ 1,127.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สำหรับ พั้นช์ ประเภท โหลดน้ำหนักเบา | ตัวเครื่อง + ปลั๊ก | 13 | |
฿ 1,209.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สำหรับ พั้นช์ ประเภท โหลดน้ำหนักเบา | ตัวเครื่อง + ปลั๊ก | 16 | |
฿ 1,214.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สำหรับ พั้นช์ ประเภท โหลดน้ำหนักเบา | คลองเลื่อย | 10 | |
฿ 1,302.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สำหรับ พั้นช์ ประเภท โหลดน้ำหนักเบา | คลองเลื่อย | 13 | |
฿ 1,406.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สำหรับ พั้นช์ ประเภท โหลดน้ำหนักเบา | คลองเลื่อย | 16 |
กำลังโหลด …
มี / ไม่มี รูโดเวลสำหรับปลั๊กด้านหลัง | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง