(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รังสำหรับ พั้นช์ สะดวกในการใช้งานเมื่อต้องการปรับ ตำแหน่ง พันช์
รหัสสินค้า |
---|
BBPH1608-[16,20,22,25,30]-D3 |
BBPH1608-LC[16.1-29.9/0.1]-D3 |
BBPH1810-[16,20,22,25,30]-D[3,4] |
BBPH1810-LC[16.1-29.9/0.1]-D[3,4] |
BBPH2513-[16,20,22,25,30]-D[4,5,6] |
BBPH2513-LC[16.1-29.9/0.1]-D[4,5,6] |
BBPH2816-[16,20,22,25,30]-D[8,10] |
BBPH2816-LC[16.1-29.9/0.1]-D[8,10] |
BBPH3520-[16,20,22,25,30]-D[10,13] |
BBPH3520-LC[16.1-29.9/0.1]-D[10,13] |
BBPH4025-[16,20,22,25,30]-D[13,16] |
BBPH4025-LC[16.1-29.9/0.1]-D[13,16] |
BBPHC1608-[16,20,22,25,30]-D3 |
BBPHC1608-LC[16.1-29.9/0.1]-D3 |
BBPHC1810-[16,20,22,25,30]-D[3,4] |
BBPHC1810-LC[16.1-29.9/0.1]-D[3,4] |
BBPHC2513-[16,20,22,25,30]-D[4,5,6] |
BBPHC2513-LC[16.1-29.9/0.1]-D[4,5,6] |
BBPHC2816-[16,20,22,25,30]-D[8,10] |
BBPHC2816-LC[16.1-29.9/0.1]-D[8,10] |
BBPHC3520-[16,20,22,25,30]-D[10,13] |
BBPHC3520-LC[16.1-29.9/0.1]-D[10,13] |
BBPHC4025-[16,20,22,25,30]-D[13,16] |
BBPHC4025-LC[16.1-29.9/0.1]-D[13,16] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | V ( รูปทรง ภายนอก) (มิลลิเมตร) | H ( รูปทรง ภายนอก) (มิลลิเมตร) | สเปค | D (เส้นผ่านศูนย์กลาง พันช์) (mm) | L (mm) | LC การปรับแต่งความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 16 | 8 | สำหรับพันช์แบบกลม | 3 | 16 ~ 30 | - | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 16 | 8 | สำหรับพันช์แบบกลม | 3 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 18 | 10 | สำหรับพันช์แบบกลม | 3 ~ 4 | 16 ~ 30 | - | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 18 | 10 | สำหรับพันช์แบบกลม | 3 ~ 4 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 25 | 13 | สำหรับพันช์แบบกลม | 4 ~ 6 | 16 ~ 30 | - | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 25 | 13 | สำหรับพันช์แบบกลม | 4 ~ 6 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 28 | 16 | สำหรับพันช์แบบกลม | 8 ~ 10 | 16 ~ 30 | - | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 28 | 16 | สำหรับพันช์แบบกลม | 8 ~ 10 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 35 | 20 | สำหรับพันช์แบบกลม | 10 ~ 13 | 16 ~ 30 | - | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 35 | 20 | สำหรับพันช์แบบกลม | 10 ~ 13 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 40 | 25 | สำหรับพันช์แบบกลม | 13 ~ 16 | 16 ~ 30 | - | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 40 | 25 | สำหรับพันช์แบบกลม | 13 ~ 16 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 16 | 8 | สำหรับพันช์แบบรูปร่าง | 3 | 16 ~ 30 | - | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 16 | 8 | สำหรับพันช์แบบรูปร่าง | 3 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 18 | 10 | สำหรับพันช์แบบรูปร่าง | 3 ~ 4 | 16 ~ 30 | - | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 18 | 10 | สำหรับพันช์แบบรูปร่าง | 3 ~ 4 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 25 | 13 | สำหรับพันช์แบบรูปร่าง | 4 ~ 6 | 16 ~ 30 | - | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 25 | 13 | สำหรับพันช์แบบรูปร่าง | 4 ~ 6 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 28 | 16 | สำหรับพันช์แบบรูปร่าง | 8 ~ 10 | 16 ~ 30 | - | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 28 | 16 | สำหรับพันช์แบบรูปร่าง | 8 ~ 10 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 35 | 20 | สำหรับพันช์แบบรูปร่าง | 10 ~ 13 | 16 ~ 30 | - | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 35 | 20 | สำหรับพันช์แบบรูปร่าง | 10 ~ 13 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 40 | 25 | สำหรับพันช์แบบรูปร่าง | 13 ~ 16 | 16 ~ 30 | - | ||
- | PUNCH HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 40 | 25 | สำหรับพันช์แบบรูปร่าง | 13 ~ 16 | - | 16.1 ~ 29.9 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง